Absolutdruck-Messumformer mit direkt angebautem Druckfühler
266ADH

Der 266ADH ist ein direkt an den Messumformer angebauter Druckfühler zur Messung von Absolutdruck.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Nutzen Sie die unvergleichliche Führungsposition von ABB in Konstruktion und Fertigung von Druckfühlern:
- keine Gewinde oder Dichtungen, die ausfallen oder zu Drift neigen
- geringeres Füllvolumen gewährleistet bessere Temperatureinflüsse

Zusätzlich zum Steck-Anschlussklemmenblock hat dieser Messumformer ein im Feld austauschbares Elektronikmodul. Dies erhöht die Anlagenproduktivität dank automatischer Konfiguration erheblich. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfacher Easy Set-up-Funktion spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten. Mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) können die Instrumente im Feld und ohne Abnahme des Frontscheibendeckels konfiguriert werden. Das spart folglich viel Zeit.

Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord nach IEC 61508. Das Zertifikat ist eine echte Sicherheitsgarantie für die optimale Eignung des 266ADH in sicherheitskritischen Bereichen.

266ADH: Leistung und Intelligenz.

 

Daten

Grundgenauigkeit : ± 0,075 %

- Messspannengrenze: 1,2 ... 10000 kPa abs.; 9 mm HG ... 1450 psia
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns