Hoch überlastfester Absolutdruck-Messumformer mit direkt montiertem Druckfühler
266NDH

Der 266NDH hoch überlastfeste Absolutdruck-Messumformer mit direkt montiertem Druckfühler stellt aufgrund seiner Stabilität und Zuverlässigkeit die beste Wahl für Absolutdruckmessung dar.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Die automatische Konfiguration des Elektronikmoduls 266NDH von ABB reduziert die Ausfallzeiten der Anlage bei einer Störung und erhöht die allgemeine Produktivität und die Verfügbarkeit. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfacher Easy Set-up-Funktion spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in Druckfühlerfertigung und des Einsatzes von Druckfühlern, die nach bewährter Taylor Technologie vollverschweißt sind, bietet der hoch überlastfest Absolutdruck-Messumformer eine unübertroffene Leistungsfähigkeit auch bei extremen Prozess- und Umgebungsbedingungen.
Zusätzlich zu den traditionellen Konfigurationstools (lokale Bedientasten, LCD-Anzeige, Handheld-Terminal oder PC-Konfigurationssoftware) kann der Benutzer mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) die Instrumente im Feld konfigurieren, ohne den Frontscheibendeckel abnehmen zu müssen. Das spart viel Zeit und es beweist ABBs Ehrgeiz, den Wunsch der Anwender’ nach Einfachheit und Flexibilität zu erfüllen.
Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord gemäß IEC 61508. Das Zertifikat gewährleistet die optimale Eignung des 266NDH in sicherheitskritischen Bereichen.

266NDH zeichnet sich durch das WirelessHART Kommunikationsprotokoll aus, das eine schnellere Installation durch den Wegfall komplexer Verkabelungsstrukturen, sowie geringere Gesamtumsetzungskosten der Verfahrensmessung ermöglicht.
Der 266NDH hat eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei einer Aktualisierungsrate von 32 Sek. und ist damit eine äußerst kostengünstige und zuverlässige Lösung zur Überwachung Ihrer Betriebsmittel. 

Daten

266NDH: Leistung und Intelligenz.

- Grundgenauigkeit : ± 0,075 %
- Messspannengrenze: 1,1 ... 16000 kPa abs.; 8 mm HG ... 2320 psia
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus und WirelessHART-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language