Hoch überlastfester Absolutdruck-Messumformer
266NSH

Modell 266NSH, Absolutdruck-Messumformer mit einem integrierten hoch überlastfesten Schutzsystem. Modell 266NSH eignet sich für eine große Bandbreite an Optionen, ermöglicht komplette Flexibilität und Optimierung des kosteneffektiven Aspekts und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Lösung für all die Anwendungen, bei denen entscheidende Verfahrensmedien in erweiterten Temperaturbereichen eine Rolle spielen.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Zusätzlich zu den traditionellen Konfigurationstools (lokale Bedientasten, LCD-Anzeige, Handheld-Terminal oder PC-Konfigurationssoftware) kann der Benutzer mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) die Instrumente im Feld konfigurieren, ohne die Frontscheibendeckel abnehmen zu müssen. Das spart viel Zeit und unterstreicht ABBs Ehrgeiz, den Wunsch der Anwendern’ nach Einfachheit und Flexibilität zu erfüllen.

Dieser Messumformer hat ein vor Ort austauschbares Elektronikmodul, das durch die automatische Konfiguration zu einer drastisch erhöhten Anlagenproduktivität führt. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfachem Einrichtungsverfahren spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten.
Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord gemäß IEC 61508. Diese Zertifizierung gewährleistet die optimale Eignung des 266NSH in sicherheitskritischen Bereichen.

266NSH zeichnet sich durch ein WirelessHART-Komminikationsprotokoll aus, wodurch zusätzliche Druck-Messstellenpunkte während des Betriebs ermöglicht werden. So können Sie nun auch an schwer erreichbaren Orten messen und Ihre Mitarbeiter von gefährlichen und explosionsgefährdeten Bereichen fernhalten. Der 266 WirelessHART Druck-Messumformer hat eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei einer Aktualisierungsrate von 32 Sek. und ist damit eine äußerst kostengünstige und zuverlässige Lösung zur Überwachung Ihrer Betriebsmittel.

Verkürzte Montagezeiten durch Wegfall von komplexen Verkabelungsstrukturen und verringerte Inbetriebnahmekosten von Prozessmessstellen durch den Einsatz drahtloser Messgeräte von ABB mit WirelessHART Kommunikation – Messen leicht gemacht.

Daten

266NSH: Leistung und Intelligenz.

- Grundgenauigkeit: ± 0,075 %
- Messspannengrenzen: 1,1 ... 16000 kPa abs.; 8 mm HG ... 2320 psia
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus und WirelessHART-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns