Absolutdruck-Messumformer mit Differenzdruck-Messzelle
266RST

Der 266RST ist ein Absolutdruck-Messumformer mit Differenzdruck-Messzelle. Er eignet sich zur Messung von Flüssigkeits-, Gas- oder Dampfdruck. Dank Langzeitstabilität und bewährter Zuverlässigkeit ist der 266RST die beste Lösung zur Messung von Differenzdruck.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Zusätzlich zum Steck-Anschlussklemmenblock hat dieser Messumformer ein im Feld austauschbares Elektronikmodul. Dies erhöht die Anlagenproduktivität dank automatischer Konfiguration erheblich. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfachem Einrichtungsverfahren spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten. Mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) können die Instrumente im Feld und ohne Abnahme des Frontscheibendeckels konfiguriert werden. Das spart folglich viel Zeit.

Der 266RST ist vom TÜV NORD für den Einsatz in Sicherheitsinstrumentierungs-Systemen gemäß den Anforderungen nach IEC61508 zugelassen. Die Messumformer erfüllen die Anforderungen für SIL2-Anwendungen in einer Einzel-Messumformer-Konfiguration (1oo1) und für SIL3-Anwendungen in einer redundanten Konfiguration (1oo2).

Daten

  • Grundgenauigkeit : ± 0,04 %
  • Messspannengrenzen: 2 ... 2000 kPa abs.; 15 mmHG ... 290 psia
  • Ausgangssignal: Multiprotokollfähigkeit ermöglicht den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
    – 4 bis 20 mA, HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.1
  • Lokale Bedienung mit LCD über TTG-Technik (Through The Glass), ohne das Gehäuse zu öffnen
  • SIL2 / SIL3-konform gemäß IEC 61508
  • Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber  für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns