Absolutdruck-Messumformer in Differenzdruck-Messzelle und Druckfühler mit Kapillarrohr
266VRH

Das Modell 266VRH ist ein Absolutdruck-Messumformer mit Differenzdruck-Messzelle zur Messung von Flüssigkeits-, Gas- oder Dampfstrom sowie Füllstand, Druck und Dichte. Er ist mit einem Druckfühler mit Kapillarrohr auf der Hochdruckseite ausgestattet.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

266VRH bietet eine große Auswahl von Füllflüssigkeiten, Membranmaterialien, Kapillarrohrmaterial und Prozessanschlüssen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in Druckfühlerfertigung und des Einsatzes von Druckfühlern, die nach bewährter Taylor Technologie vollverschweisst sind bietet 266VRH eine unübertroffene Leistungsfähigkeit. ABB ist führend bei der Prozessmesstechnik für schwierige Bedingungen und für die kritischsten Prozessmedien unter extremen Umgebungs- und Prozessbedingungen. Dank Langzeitstabilität und bewährter Zuverlässigkeit ist der 266VRH die beste Lösung zur Messung von Absolutdruck.

Dieser Messumformer hat ein vor Ort austauschbares Elektronikmodul, das durch die automatische Konfiguration zu einer drastisch erhöhten Anlagenproduktivität führt. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfachem Einrichtungsverfahren spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten. Mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) können die Instrumente im Feld und ohne Abnahme des Frontscheibendeckels konfiguriert werden. Das spart folglich viel Zeit.

Die SIL2- und SIL3-Zertifizierung, die nach IEC 61508 Internationale Herstellungsnorm ausgestellt wurde, stellt ein weiteres Schlüsselmerkmal des 266VRH dar, der somit die intelligenteste Lösung für sicherheitstechnische Bereiche ist.


Daten

266VRH: Leistung und Intelligenz

- Grundgenauigkeit: ± 0,075 %
- Messspannengrenzen: 0,8 ... 16000 kPa abs.; 6 mmHG ... 2320 psia
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language