Absolutdruck-Messumformer mit Differenzdruck-Messzelle.
266VSH

Modell 266VSH ist ein Absolutdruck-Messumformer mit Differenzdruck-Messzelle. Er eignet sich zur Messung von Flüssigkeits-, Gas- oder Dampfdruck. Dank Langzeitstabilität und bewährter Zuverlässigkeit ist der 266VSH die beste Lösung zur Messung von Differenzdruck.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Dieser Messumformer hat ein vor Ort austauschbares Elektronikmodul, das durch die automatische Konfiguration zu einer drastisch erhöhten Anlagenproduktivität führt. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfachem Einrichtungsverfahren spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten. Mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) können die Instrumente im Feld und ohne Abnahme des Frontscheibendeckels konfiguriert werden. Das spart folglich viel Zeit.

Durch die IEC61508-Zertifizierung (SIL2/SIL3 Schleifen) und die Hardware/Software-Redundanz mit MTBF von über 100 Jahren, stellt der 266VSH die intelligenteste Lösung in sicherheitskritischen Bereichen dar. 

Daten

266VSH: Leistung und Intelligenz.

- Grundgenauigkeit: ± 0,075 %
- Messspannengrenzen: 0,54 ... 16000 kPa abs; 4 mmHg ... 2320 psia
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language