Differenzdruck-Messumformer mit direkt angebautem Druckfühler
266DDH

266DDH ist der Differenzdruck-Messumformer mit direkt montiertem Druckfühler für eine vollständige Installation.
266DDH bietet die WirelessHART-Kommunikation.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Dieser Messumformer kann mit einem direkt angebauten Druckfühler sowie einer Standarddruckverbindung konfiguriert oder mit einem Druckfühler mit Kapillarrohr kombiniert werden. Seine Flexibilität zeigt sich darin, dass der 266DDH mit dem geeigneten Überdruckfilter für Referenz-Atmosphärendruck auch als Überdruck-Messumformer eingesetzt werden kann.
Nutzen Sie die unvergleichliche Führungsposition von ABB in Konstruktion und Fertigung von Druckfühlern:
- keine Gewinde oder Dichtungen, die ausfallen oder zu Drift neigen
- geringeres Füllvolumen gewährleistet bessere Temperatureinflüsse

Zusätzlich zum Steck-Anschlussklemmenblock hat dieser Messumformer ein im Feld austauschbares Elektronikmodul. Dies erhöht die Anlagenproduktivität dank automatischer Konfiguration erheblich. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfachem Einrichtungsverfahren spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten. Mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) können die Instrumente im Feld und ohne Abnahme des Frontscheibendeckels konfiguriert werden. Das spart folglich viel Zeit.

Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord gemäß IEC 61508. Die Zertifizierung gewährleistet für die optimale Eignung des 266DDH in sicherheitskritischen Bereichen.

266DDH zeichnet sich durch das WirelessHART Kommunikationsprotokoll aus, das eine schnellere Installation durch den Wegfall komplexer Verkabelungsstrukturen, sowie geringere Gesamtumsetzungskosten der Verfahrensmessung ermöglicht.
Der 266DDH hat eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei einer Aktualisierungsrate von 32 Sek. und ist damit eine äußerst kostengünstige und zuverlässige Lösung zur Überwachung Ihrer Betriebsmittel.

Daten

266DDH: Leistung und Intelligenz.

- Grundgenauigkeit: ± 0,06 %
- Messspannengrenze: 0,05 bis 16000 kPa; 0,2 ... bis 2320 psi
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus und WirelessHART-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns