Differenzdruck-Messumformer in Differenzdruckbauweise.
266DSH

266DSH ist der Differenzdruck-Messumformer mit Differenzdruck-Messzelle Lange Haltbarkeit und hohe Leistungsfähigkeit sind Eigenschaften des Druck-Messumformers, die für das Engagement von ABB stehen, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Dieser Messumformer hat ein vor Ort austauschbares Elektronikmodul, das durch die automatische Konfiguration zu einer drastisch erhöhten Anlagenproduktivität führt. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfachem Einrichtungsverfahren spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten. Mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) können die Instrumente vor Ort und ohne Abnahme des Frontscheibendeckels konfiguriert werden. Es spart viel Zeit, wenn alle Parameter durch Antippen in ein paar Minuten eingestellt werden können.

Außerdem bietet 266 DSH standardmäßig Plugged Impulse Line Detection [Erkennung verstopfter Wirkdruckleitungen], womit der Kunde eine bevorstehende Verstopfung der Wirkdruckleitungen erkennen kann. So funktioniert echte vorausschauende Instandhaltung.
Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord gemäß IEC 61508. Die Zertifizierung gewährleistet die optimale Eignung des 266DSH in sicherheitskritischen Bereichen.

266DSH zeichnet sich durch ein WirelessHART-Komminikationsprotokoll aus, wodurch zusätzliche Druck-Messstellen während des Betriebs ermöglicht werden. So können Sie nun auch an schwer erreichbaren Orten messen und Ihre Mitarbeiter von gefährlichen und explosionsgefährdeten Bereichen fernhalten. Der 266 WirelessHART Druck-Messumformer hat eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei einer Aktualisierungsrate von 32 Sek. und ist damit eine äußerst kostengünstige und zuverlässige Lösung zur Überwachung Ihrer Betriebsmittel.

Verkürzte Montagezeiten durch Wegfall von komplexen Verkabelungsstrukturen und verringerte Inbetriebnahmekosten von Prozessmessstellen durch den Einsatz drahtloser Messgeräte von ABB mit WirelessHART Kommunikation – Measurement made easy.


Daten

266DSH: Leistung und Intelligenz.

- Grundgenauigkeit: ab ±0,06 % 
- Messspannengrenze: 0,05 bis 16000 kPa; 0,2 ... bis 2320 psi
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers 
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III 

    Tools

    Hier kommen die Tools-Inhalte hin.  Diese Registerkarte löschen, wenn sie nicht gebraucht wird.
    Beispiel:
    Finden Sie das optimale Produkt für Ihre Messanforderungen! 

    Feldbus & HART

    ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.

    Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

    Bitte zuerst lesen: 
    Versions-Matrix [EN]


    Download der Software und der relevanten Dokumente:
    HART:
    Software: DTM*,EDD
    Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


    PROFIBUS:
    Software: DTM*,GSD
    Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


    FOUNDATION Fieldbus:
    Software: EDD/CF
    Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


    Stand-Alone-Tool
    ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
    Mehr erfahren & Download

    Feldbus-Lösungen
    ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten. 
    Mehr erfahren
    *) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht. 
    Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

    Download

    Loading documents

    Service

    ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

    Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

    • Kontakt-Information

      Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

      Kontaktieren Sie uns