Multivariabler Messumformer
266CRH

Der multivariable Messumformer im 266CRH mit Druckfühler mit Kapillarrohr berechnet den Massedurchfluss von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten mit dynamischer Durchflussmengenkompensation. Er verwendet dazu die drei Prozessgrößen Differenzdruck, Absolutdruck und Temperatur.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Die multivariablen Messumformer der 266CRH werden bei der Differenzdruck-Durchflussmessung eingesetzt. Außer den druck- und/oder temperaturabhängigen Änderungen der Flüssigkeitsdichte werden Parameter wie Durchflusskoeffizient, Wärmeausdehnung der Rohrleitungen und des Drosselgeräts sowie Reynolds-Zahl korrigiert. Auch der Einsatz bei der Differenzdruck-Füllstandmessung ist möglich, wenn aufgrund von Prozesstemperaturänderungen eine Dichtekompensation erforderlich ist. Das gewährleistet eine höhere Zuverlässigkeit der Füllstandmessung.
Zusätzlich zur hohen Genauigkeit bietet der multivariable 266 den Vorteil, dass anstelle mehrerer Messumformer und eines Durchflussrechners nur ein einziges Gerät zum Einsatz kommt.

Daten

  • Grundgenauigkeit : ± 0,075 %
  • Reduzierter Prozessanschluss spart Geld und verringert das Leckagerisiko
  • Option für hohen statischen Betriebsdruck (41 MPa, 6000 psi für Kraftwerke, Pipelines sowie die Öl- und Gasproduktion
  • Lokale Bedienung mit LCD über TTG-Technik (Through The Glass), ohne das Gehäuse zu öffnen
  • Integrierte Zähler und zusätzlich ein Binärausgang als Impuls- oder Frequenzausgang zur Aktivierung externer Zähler
  • Austauschbare Elektronikeinheit mit automatischer Konfiguration
  • Flexible Anschlussmöglichkeiten und große Auswahl an korrosionsbeständigen Materialien durch vollverschweißte Druckfühler

Feldbus & HART - 266xxx MV

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns