Multivariabler Messumformer
266JST

Der Multivariable Messumformer 266JST ist dank seiner Multisensor-Technik in der Lage Differenzdruck, Absolutdruck und die Temperatur von Flüssigkeit, Dampf und Gas zu messen. Die Temperatur wird über ein externes Widerstandsthermometer gemessen.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Zusätzlich zur hohen Genauigkeit bietet der multivariable 266 den Vorteil, dass anstelle mehrerer Messumformer nur ein einziges Gerät zum Einsatz kommt, was zu einer Reduzierung der Einkaufs- und Installationskosten sowie zu einer erhöhten Zuverlässigkeit durch eine kleinere Anzahl an Geräten und weniger Verkabelung führt.

Daten

  • Grundgenauigkeit : ± 0,04 %
  • Reduzierter Prozessanschluss spart Geld und verringert das Leckagerisiko
  • Option für hohen statischen Betriebsdruck (41 MPa, 6000 psi für Kraftwerke, Pipelines sowie die Öl- und Gasproduktion
  • Echter Differenzdruck-Messumformer (bis zu 0,05 kPa, 0,2 inH2O).
  • Lokale Bedienung mit LCD über TTG-Technik (Through The Glass), ohne das Gehäuse zu öffnen
  • Erkennung verstopfter Wirkdruckleitungen
  • Austauschbare Elektronikeinheit mit automatischer Konfiguration

Feldbus & HART - 266xxx MV

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber  für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns