Überdruck-Messumformer mit direkt angebautem Druckfühler.
266GDH

Der 266 GDH ist ein direkt an den Messumformer angebauter Druckfühler zur Messung von Absolutdruck.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Die automatische Konfiguration des Elektronikmoduls 266GDH von ABB reduziert die Ausfallzeiten der Anlage bei einer Störung und erhöht die allgemeine Produktivität und die Verfügbarkeit. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfacher Easy Set-up-Funktion spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in Druckfühlerfertigung und des Einsatzes von Druckfühlern, die nach bewährter Taylor Technologie vollverschweißt sind bietet der Überdruck-Messumformer eine unübertroffene Leistungsfähigkeit auch bei extremen Prozess- und Umgebungsbedingungen.

Zusätzlich zum traditionellen Konfigurationstool (über lokale Bedientasten und LCD-Anzeige oder über Handheld-Terminal oder PC-Konfigurationstools) kann der Benutzer mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) die Instrumente im Feld konfigurieren, ohne die Frontscheibendeckel abnehmen zu müssen. Das spart viel Zeit und es beweist ABBs Ehrgeiz, den Anwendern Einfachheit und Flexibilität bieten zu wollen.

Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord nach IEC 61508. Das Zertifikat ist eine echte Sicherheitsgarantie für die optimale Eignung des 266GDH in sicherheitskritischen Bereichen.

266GDH: Leistung und Intelligenz.

Daten

- Grundgenauigkeit ab ±0,06 %
- Messspannengrenze: 0,6 ... 60000 kPa; 2,41 in. H2O ... 8700 psi
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III 
 

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language