Überdruck-Messumformer mit Druckfühler mit Kapillarrohr
266GRH

Der 266GRH ist ein Messumformer zur Überdruckmessung, der mit Druckfühler mit Kapillarrohr ausgestattet ist.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

266GRH bietet eine große Auswahl von Füllflüssigkeiten, Membranmaterialien, Kapillarrohrmaterial und Prozessanschlüssen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in Druckfühlerfertigung und des Einsatzes von Druckfühlern, die nach bewährter Taylor Technologie vollverschweisst sind bietet 266GRH eine unübertroffene Leistungsfähigkeit. ABB ist führend bei der Prozessmesstechnik für schwierige Bedingungen und für die kritischsten Prozessmedien unter extremen Umgebungs- und Prozessbedingungen. Dank Langzeitstabilität und bewährter Zuverlässigkeit ist der 266GRH die beste Lösung zur Messung von Differenzdruck.

Plug & play-Austausch der Elektronik und automatische Konfigurationsfunktion reduzieren Wartungszeiten und Kosten. Das „Easy Set-up“ Menü bietet Konfiguration und Nullpunkteinstellung in Minutenschnelle und ohne teuren Kommunikator.

Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord gemäß IEC 61508. Die Zertifizierung gewährleistet die optimale Eignung des 266DRH in sicherheitskritischen Bereichen.

266GRH: Leistung und Intelligenz


Daten

- Grundgenauigkeit: ± 0,06 %
- Messspannengrenze: 0,6 ... 60000 kPa; 2,41 in. H2O ... 8700 psi
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns