Hoch überlastfester Überdruck-Messumformer
266HSH

266HSH ist ein hoch überlastfester Überdruck-Messumformer mit einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 105 MPa, 15225 psi, geeignet für die Messung von Flüssigkeits-, Gas- oder Dampfdruck in einer Leitung oder in einem offenen Behälter.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Der 266HSH stellt durch Langzeitstabilität dauerhafte Leistung sogar in extremen Umgebungs- und Verfahrensbedingungen sicher. Zusätzlich zum traditionellen Konfigurationstool (über lokale Bedientasten und LCD-Anzeige oder über Handheld-Terminal oder PC-Konfigurationstools) kann der Benutzer mithilfe der innovativen TTG-Technik (Through The Glass) die Instrumente im Feld konfigurieren, ohne die Frontscheibendeckel abnehmen zu müssen. Das spart viel Zeit und beweist ABBs Ehrgeiz, den Wunsch der Anwender’ nach Einfachheit und Flexibilität zu erfüllen.

Dieser Messumformer hat ein vor Ort austauschbares Elektronikmodul, das durch die automatische Konfiguration zu einer drastisch erhöhten Anlagenproduktivität führt. Das intuitive „Plug-and-Play“-Display mit einfachem Einrichtungsverfahren spart außerdem Zeit und verringert die Wartungs- und Lagerkosten.
Eine weitere wichtige Funktion des Portfolios der Druck-Messumformer 266 ist die SIL2/SIL3-Zertifizierung des TÜV Nord gemäß IEC 61508. Die Zertifizierung gewährleistet die optimale Eignung des 266HSH in sicherheitskritischen Bereichen.

266HSH zeichnet sich durch das WirelessHART Kommunikationsprotokoll aus, das eine schnellere Installation durch den Wegfall komplexer Verkabelungsstrukturen, sowie geringere Gesamtumsetzungskosten der Verfahrensmessung ermöglicht.
Der 266HSH hat eine Batterie-Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei einer Aktualisierungsrate von 32 Sek. und ist damit eine äußerst kostengünstige und zuverlässige Lösung zur Überwachung Ihrer Betriebsmittel.

Daten

266HSH: Leistung und Intelligenz.

- Grundgenauigkeit ab ±0,06 %
- Messspannengrenzen: 16 bis 105000 KPa; 64 inH20 bis 15228 psi
- Multiprotokollfähigkeit – ermöglicht die Integration mit HART®, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus und WirelessHART-Plattformen sowie den Austausch und die Aufrüstung des Messumformers
- Einhaltung der DGRL (Druckgeräterichtlinie) Kategorie III

 

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Bitte zuerst lesen:
Versions-Matrix [EN]


Download der Software und der relevanten Dokumente:
HART:
Software: DTM*, EDD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


PROFIBUS:
Software: DTM*, GSD
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


FOUNDATION Fieldbus:
Software: EDD/CF
Zusatzinformationen: Treiber-Beschreibung [EN]


Stand-Alone-Tool
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden.
Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten.
Mehr erfahren
*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht.
Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik – Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns