Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
ProcessMaster FEP300

Der modulare Aufbau der Standardversion des ProcessMaster FEP300 bietet die branchenweit breiteste Palette von Auskleidungen, Elektroden und Nennweiten, die selbst die anspruchsvollsten Prozessanwendungen erfüllen, zum Beispiel in den Bereichen Chemie, Energie, Öl amp; Gas, Zellstoff amp; Papier sowie Metalle & Bergbau.
Kompakte Bauform oder getrennte Bauform lieferbar.

Sie suchen einen magnetisch-induktiver Durchflussmesser mit erweiterter Funktionalität und erweiterten Diagnosefunktionen? Erfahren Sie mehr über ProcessMaster FEP500.

 

Übersicht
Daten
Tools
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Der leistungsstarke Messumformer zeichnet sich durch einfache Handhabung aus und liefert ein Ausgangssignal, das den Anforderungen entspricht.
ProcessMaster FEP300 ist ein vielseitiger, kostengünstiger und höchst genauer Durchflussmesser, der auf alle Anwendungen der Prozessindustrie zugeschnitten ist. Ein Durchflussmesser mit Basisfunktionalität, kurzen Lieferzeiten und einer einfachen, übersichtlichen und verständlichen Dokumentation.   

  • Vielseitige und einfache Konfiguration
    – Die Konfiguration durch das Glas macht das Anheben der Abdeckung überflüssig und ermöglicht eine schnellere Inbetriebnahme
    – Softkey basierte Funktionalität
    – "Easy Set-up" Funktion  
  • Neuester Stand der Speichertechnologie
    –  Der Datenspeicher ermöglicht den Austausch des Messumformers ohne Neukonfiguration
  • Diagnose für reale Situationen 
    – Vereinfachte Fehlersuche für die Anlage
    –  Statusmeldungen nach NAMUR
    – Hilfetexte auf LCD-Anzeige
  • Option für ScanMaster in-situ-Verifikationssoftware
    – Ermöglicht dem Kunden vor Ort die Verifizierung des Durchflussmessers und der Anlage

Daten

Allgemeine technische Daten:  

  • Messwertabweichung
    – Normal 0,4 % vom Nennwert, optional 0,2 % vom Nennwert
  • Nennweite
    – DN 3 bis 2000 (1/10 bis 80 in)
  • Prozessanschluss
    – Flansch gemäß DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129
  • Nenndruck
    – PN 10 bis 100,
    – ASME CL 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
  • Auskleidung
    – Hartgummi, Weichgummi, PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • Kommunikation
    – HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
  • Ex Zulassungen
    – ATEX, IECEx, FM, cFM, NEPSI, GOST

Besondere Merkmale:  

  • Prozessdiagnose
    – Leerrohr- und Teilfüllungserkennung

Tools

Zur Auswahl der am besten geeigneten Produkte für Ihre Anwendung  

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind. Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

*) DSV401 Rx (SMART VISION) wird nicht mit dem neuesten DTM500-Bündel veröffentlicht. Bitte verwenden Sie die neueste Rahmenanwendung (z. B. das Stand-Alone-Tool ABB DAT200 Asset Vision Basic).

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns