Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
ProcessMaster FEP610

Der ProcessMaster FEP610 ist ein robuster, kosteneffizienter Durchflussmesser mit dem branchenweit größten Spektrum an Auskleidungen, Elektroden und Größen, das dem Bedarf aller industriellen Standardanwendungen gerecht wird.
Das Konzept des ProcessMaster besteht in einem einheitlichen Bedienkonzept mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit, die eine lange Betriebs- und Lebensdauer gewährleisten.
In kompakter oder getrennter Bauform, mit oder ohne lokale LCD-Anzeige. Alle Versionen verwenden einen einheitlichen Messumformer mit bequemen und verständlichen Diagnosemeldungen für verbesserte Bedienereffizienz.
Der ProcessMaster FEP610 eignet sich ideal für alle industriellen Standard-Anwendungen.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

ProcessMaster FEP610 eignet sich ideal für industrielle Standard-Anwendungen und hat alle erforderlichen Funktionen - nicht mehr und nicht weniger.
Das richtige Gerät für tägliche Anwendungen.
Einfach und wirtschaftlich.

  • Praxisbewährte, leistungsstarke und flexible Messumformer-Technologie
    – Einheitliches ABB-Bedienkonzept
    – Easy Set-up-Funktion zur einfachen und intuitiven Konfiguration
    – TTG (Through-The-Glass)-Bedienung
  • Ein Messumformer für alle Bauformen
    – Kompakte oder getrennte Bauform
    – Mit oder ohne lokale LCD-Anzeige
    – Weitbereichsnetzteil für universellen Einsatz
    – 1 Analogausgang, 2 Binärausgänge
  • Robuster Aufbau für raue Umgebungsbedingungen 
    – Hermetisch abgedichteter Messaufnehmer
    – Schutz der innenliegenden Komponenten vor
          Kondensation, Vibration und Korrosion
          Beschädigung bei Transport und Montage

Daten

Allgemeine technische Daten:

  • Messwertabweichung
    – 0,5 % vom Messwert
  • Nennweite
    – DN 3 bis 2000 (1/10 bis 80 Zoll)
  • Prozessanschluss
    – Flansch nach DIN, ASME, JIS
  • Nenndruck
    – PN 10 bis 40, ASME CL 150, 300, JIS 10K
  • Auskleidung
    – Hartgummi, Weichgummi, PTFE, PFA, ETFE

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind. Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools, die die oben aufgelisteten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren und herunterladen

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns