Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
ProcessMaster FEP630

Der robuste, zuverlässige und sehr bedienerfreundliche ProcessMaster FEP630 löst selbst schwierigste Messaufgaben.
Er gehört zu einer neuen Generation von magnetisch-induktiven Durchflussmessern und kombiniert den neuen modularen, plattformbasierten Messumformer mit neuster Sensortechnologie und integrierten Verifikationsmöglichkeiten.
Durch anwendungsoptimierte Auskleidungs- und Messelektrodenwerkstoffe – abrasionsfest und chemisch resistent – ist ProcessMaster FEP630 ideal geeignet für höchste Anforderungen in den Branchen wir Chemie, Energie, Öl und Gas, Papier sowie Metalle und Bergbau.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

ProcessMaster FEP630 – Die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen in der Prozessindustrie.
Intelligentes Design und erweiterte Funktionen für effizienten Anlagenbetrieb bei reduzierten Kosten und höherer Profitabilität..

  • Praxisgerechte Diagnose
    – Kritische Prozessbedingungen frühzeitig erkennen, ungeplanten Anlagenstillstand reduzieren
    – Klartext Meldungen für schnelle, zielgerichtete Fehlerbeseitigung
  • Noise Check / Erdungs Check
    – hilft bei der Überprüfung der Verdrahtung
    – Prüft die Qualität der Erdung des Gerätes, die ein wesentlichen Faktor für eine genaue Messung ist
  • Quick Check Überprüfung
    – Einfache Prüfung von Messwertaufnehmer und Messumformer „auf Knopfdruck“
    – Prüfung in eingebautem Zustand, ohne Prozessunterbrechung
  • Hervorragende, digitale Filtertechnologie
    – für stabilste, rauscharme Durchflusssignale
    – hilft den Prozess am Optimum zu betreiben
  • Einheitliches ABB Bedienkonzept
    – Automatische Selbstkonfiguration durch SensorMemory Technologie
    – Bedienungsfreundlich, ohne Öffnen des Gehäuses 
  • Rückwärtskompatibel
    – Bedient die installierte Basis und sichert Ihre Investition in ABB-Durchflusstechnologie

Daten

Allgemeine technische Daten:  

  • Messwertabweichung
    – Standard 0,4 % vom Messwert, optional 0,3% oder 0,2 % vom Messwert
  • Nennweite
    – DN 3 bis 2000 (1/10 bis 80 in.)
  • Prozessanschluss
    – Flansch gemäß DIN 2501 / EN 1092-1, ASME B16.5 / B16.47, JIS, AS2129
  • Nenndruck
    – PN 10 bis 100, 
    – ASME CL 150, 300
  • Auskleidung
    – Hartgummi, Weichgummi, PTFE, PFA, ETFE, Linatex
  • IP Schutzart
    – IP67, IP68
  • Mediumtemperatur
    – bis 180 °C (356 °F)
  • Kommunikation
    – HART, PROFIBUS DP, Modbus 
  • Ex Zulassung
    – ATEX, IECEx, FM, cFM
  • Processdiagnose
    – Leeres Rohr, Teilfüllung, Gasblasendetektion, Elektrodenimpedanz, Leitfähigkeit, Sensortemperatur

Feldbus & HART

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind. Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools, die die oben aufgelisteten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren und herunterladen

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentation, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns