Der Linien-Prozessschreiber Commander PR100 wurde im September 1996 eingeführt. Er ermöglichte die Aufzeichnung von bis zu 6 Eingängen mit der Option, zusätzliche Eingänge, Ausgangs-Relais, binäre I/O und analoge Ausgänge anzubringen. Die eingebaute Funktionalität zum Textdruck waren als standard und optional erweiterte Funktionen (zum Beispiel Mathematik, Logik, Summierer, RS485 Kommunikationen und PCMCIA Speicherkarten-Protokollierung) verfügbar.
Im Mai 2000 wurde der PR100 vom SR100A Linienschreiber ersetzt, der wiederum im Januar 2015 obsolet und durch den papierlosen Schreiber ScreenMaster RVG200 ersetzt wurde. Mit bis zu 24 Eingängen, einem Datenaufzeichnungssystem, das mit Spezifikation 21 CFR Teil 11 konform ist, und Klartextanzeige ist der RVG200 der ideale Nachfolger für den PR100. Sollten weniger Aufzeichnungskanäle erforderlich sein, bietet sich der ScreenMaster SM500F als Alternative an. Dieser papierlose Schreiber zur Feldmontage hat die gleiche Funktionalität wie der PR100 und der RVG200 ist aber für kleinere Anwendungen mit geringerer I/O-Kapazität erhältlich.