技術的なご相談、お見積、簡単な質問までお気軽にお問い合わせください。
マルチバリアブル(多変数)伝送器は、温度と絶対圧の測定、差圧(DP)を用いた質量流量の計算に対応します。主な利点は、1つのデバイスで複数の伝送器と質量流量計算機を代替できるということです。
質量流量とレベル測定向けの、リモートダイアフラムシールを備えた、マルチバリアブル伝送器です。精度:±0.075%
質量流量とレベル測定向け、マルチバリアブル伝送器です。精度:±0.04%
絶対圧、温度測定向け、マルチバリアブル伝送器です。精度:±0.075%
質量流量とレベル測定向けの、リモートダイアフラムシールを備えたマルチバリアブル伝送器です。精度:±0.04%
差圧、絶対圧および温度測定向けの、リモートダイアフラムシールを備えたマルチバリアブル伝送器です。精度:±0.075%
差圧、絶対圧および温度測定向け、マルチバリアブル伝送器です。精度:±0.04%
質量流量とレベル測定向け、マルチバリアブル伝送器です。精度:±0.075%
差圧、絶対圧および温度測定向けの、リモートダイアフラムシールを備えたマルチバリアブル伝送器です。精度:±0.04%
差圧、静圧および温度測定および診断用途での、マルチバリアブル伝送器です。精度:±0.04%
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"