技術的なご相談、お見積、簡単な質問までお気軽にお問い合わせください。
ABBの熱式流量計は、迅速かつ正確なガス分析が要求される全てのアプリケーションに対応します。熱式流量計では、ガスの質量流量または規格化された体積流量を、温度や圧力補正を行わずに直接指示することが可能です。驚くほどの高精度、短い応答時間および非常に広い流量範囲への対応が可能であり、最小流量においてもそれらのパフォーマンスを損なうことはありません。
標準または高度なアプリケーションでの正確かつダイナミックなプロセスガスの質量流量測定を目的とした、OEM指向ラインナップです。
標準または高度なアプリケーションでの正確かつダイナミックなプロセスガスの質量流量測定を目的としたラインナップです。
OEMもしくはその他設置式ドージングユニット向けのコンパクトかつダイナミックなラインナップです。
熱式流量計の性能評価におけるリファレンスとして、ご利用いただけるラインナップです。
- 問題の発生を未然に防ぐ「予知保全」を可能にする、製品ステータス診断用ソフトウェアです。
- 機器のエラーコードや部品番号の確認、動作確認用の動画視聴が可能なWebサービスです。
- 製品の設定確認・変更、パラメータデータの読取・転送が可能な製品管理ソフトウェアです。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"