電動アクチュエーター - Electrical actuators

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

ABBの電動アクチュエータは、そのメンテナンスフリーな設計が特徴です。


アクチュエータは、ボールベアリングによって支持された駆動シャフトを備えた平歯車(オイル潤滑)を特徴とします。回転運動は、ボールねじ付きスピンドルによって、線形アクチュエータの直線運動に変換されます。他にも、わずか±0.05 %の不感帯、堅牢な設計、IP66 / NEMA 4X保護等級などの要項を満たしており、最も困難な運転条件にも対応可能なアクチュエータです。
<

ABBのオファリング

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language