Fotometr procesowy
PIR3502

Fotometr Multiwave PIR3502 jest przeznaczony do pracy w zakresie podczerwieni (IR) i bliskiej podczerwieni (NIR).  Fotometry procesowe Multiwave firmy ABB umożliwiają ciągłe pomiary złożonych strumieni, pozwalając na szybką reakcję na zmiany procesów. Szybka analiza zapewnia optymalne sterowanie procesem i podnosi jego bezpieczeństwo. Pomiary mogą być prowadzone w strumieniu cieczy lub gazów.




.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Fotometry Multiwave

Informacje podstawowe
Zastosowanie
Specifikacja
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Fotometr procesowy PIR3502

Fotometry procesowe Multiwave PIR3502 firmy ABB umożliwiają wykonywanie w sposób ciągły pomiarów składników gazów lub ciekłych w prostych lub złożonych strumieniach procesowych, na potrzeby sterowania procesem technologicznym, zapewniania jakości produktu, dochowania warunków bezpieczeństwa pracy instalacji i monitoringu powietrza.

Koło filtrów fotometru pozwala na wykorzystanie do ośmiu długości fali, zwiększając liczbę rozwiązań pomiarowych. Ze względu na możliwość pomiaru przy wielu długościach fal, fotometr może kompensować wpływy skrośne od innych składników i być używany w zastosowaniach, w których konieczny jest pomiar wielu różnych substancji.

Fotometr Multiwave PIR3502 oferuje następujące możliwości:

• Pomiary ciągłe
• Analizy wieloskładnikowe próbki
• Pomiar gazów lub cieczy
• Praca w zakresie NIR lub IR
• Zdolność do kompensacji czułości skrośnych pomiędzy składnikami
• Możliwość komunikacji VistaNET lub VistaSTAR.

 

Zastosowania

Fotometr procesowy PIR3502

Fotometry rodziny Multiwave

Najważniejsze zastosowania fotometrów procesowych PIR3502 obejmują:

W podczerwieni

Pomiary izocyjanianów w rozpuszczalnikach chloroaromatycznych
Monitoring powietrza atmosferycznego
Pomiary wieloskładnikowych monomerów w procesach polimerowych
W paśmie podczerwieni 2,50 - 14,5 µm

W bliskiej podczerwieni

Pomiary związków hydrogenicznych (C-H, N-H, O-H)
Pomiary wody w związkach organicznych, takich jak dichloroetan (EDC)
Pomiary substancji żrących w skruberach kwaśnych gazów
W paśmie bliskiej podczerwieni: 800 - 2500 nm

 
 
 
 

 

Specyfikacja

Parametry

Dokładność: ± 1 % pełnej skali (w zależności od aplikacji)
Szum: ± 1 % pełnej skali (w zależności od aplikacji)
± 0.5 % pełnego zakresu dla 0,20 jednostki absorpcji
Liniowość: standardowo ±2% pełnego zakresu
Dryft zera: ±0,5% pełnego zakresu dziennie dla pasma podczerwieni (IR);
   

Parametry robocze

Temperatura otoczenia: 0-45°C
Ciśnienie próbki: 0-34 bar
Wahania napięcia wejściowego: fluktuacja 10% bez spowodowania wahań na wyjściu wynoszących 0,05% pełnego zakresu
Zasilanie elektryczne analizatora: 100/115/220/230 V AC, 45-66 Hz; maksymalny pobór mocy 150 W, 600 W z elektrycznym podgrzewaniem kuwety pomiarowej
   

Ogólne zasady montażu

Przyrząd należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i deszczem w trakcie pracy w zakresie temperatury 0-45°C
   

Wymiary

Masa: około 37 kg
Wysokość: 559 mm
Głębokość: 267 mm
Szerokość: 254 mm na moduł
Długość całkowita: (w zależności do długości drogi optycznej kuwety pomiarowej)
Minimalna: 681,4 mm dla kuwety 0,5 do 16 mm
Maksymalna: 1665 mm dla kuwety 1 m
   

Klasyfikacja strefy

ZONE 1, II 2 G, Ex pd [ib] II B + H2
ZONE 2, II 3 G, Ex pz II B + H2
NEC Class 1, Division 2, Group B, C, D
NEC Class 1, Division 1 with "Y", Group B, C, D

Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language