Fotometr procesowy
PUV3402 i PUV3402 LED

Fotometr Multiwave PUV3402 jest przeznaczony do pracy w zakresie ultrafioletu (UV) i światła widzialnego (VIS). Fotometry procesowe Multiwave firmy ABB umożliwiają ciągłe pomiary złożonych strumieni, pozwalając na szybką reakcję na zmiany procesowe. Szybka analiza zapewnia optymalne sterowanie procesem i podnosi jego bezpieczeństwo. Pomiary mogą być prowadzone w strumieniu cieczy lub gazów.

 



.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Multiwave Photometers

Informacje podstawowe
Zastosowanie
Specifikacja
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Fotometr procesowy PUV3402

Fotometry procesowe Multiwave PUV3402 firmy ABB umożliwiają wykonywanie w sposób ciągły pomiarów składników gazów lub ciekłych w prostych lub złożonych strumieniach procesowych, na potrzeby sterowania procesem technologicznym, zapewniania jakości produktu, dochowania warunków bezpieczeństwa pracy instalacji i monitoringu powietrza.

Koło filtrów fotometru pozwala na wykorzystanie do ośmiu długości fali, zwiększając liczbę rozwiązań pomiarowych. Ze względu na możliwość pomiaru przy wielu długościach fal, fotometr może kompensować wpływy skrośne od innych składników i być używany w zastosowaniach, w których konieczny jest pomiar wielu różnych substancji.

Fotometry procesowe Multiwave PUV3402 są przeznaczone do pracy w zakresie ultrafioletu (UV) i światła widzialnego (VIS) widma promieniowania.  Fotometr Multiwave PUV3402 oferuje następujące możliwości:

• Pomiary ciągłe
• Analizy wieloskładnikowe próbki
• Pomiar gazów lub cieczy
• Praca w zakresie UV i VIS
• Zdolność do kompensacji czułości skrośnych pomiędzy składnikami
• Możliwość komunikacji VistaNET lub VistaSTAR


 

Zastosowanie

Fotometr procesowy PUV3402

Fotometry rodziny Multiwave

Najważniejsze zastosowania fotometrów procesowych PUV3402 obejmują:

W zakresie widzialnym widma

Pomiary koloru (paleta barw ASTM, APHA, Saybolt)
W zakresach widmowych: 400 - 800 nm


W ultrafiolecie

% transmisji dla wielu różnych długości fali w procesie produkcji glikolu
Chlor w fosgenie i innych strumieniach
W zakresach widmowych: 200 - 400 nm


 

 
 
 
 

 

Specyfikacja

Parametry

Dokładność: ± 1 % pełnej skali (w zależności od aplikacji)
Szum: ± 1 % pełnego zakresu dla 0,02 jednostki absorpcji
± 0.5 % pełnego zakresu dla 0,20 jednostki absorpcji
Liniowość: standardowo ±2% pełnego zakresu
Dryft zero: ± 1.0% pełnego zakresu dziennie dla pasma UV
   

Parametry robocze

Temperatura otoczenia: 0-45°C
Ciśnienie próbki: 0-34 bar
Wahania napięcia wejściowego: fluktuacja 10% bez spowodowania wahań na wyjściu wynoszących 0,05% pełnego zakresu
Zasilanie elektryczne analizatora: 100/115/220/230 V AC, 45-66 Hz; maksymalny pobór mocy 150 W, 600 W z elektrycznym podgrzewaniem kuwety pomiarowej
   

Ogólne zasady montażu

Przyrząd należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i deszczem w trakcie pracy w zakresie temperatury 0-45°C
   

Wymiary

Masa: około 37 kg
Wysokość: 559 mm
Głębokość: 267 mm
Szerokość: 254 mm na moduł
Długość całkowita: (w zależności do długości drogi optycznej kuwety pomiarowej)
Minimalna: 681,4 mm dla kuwety 0,5 do 16 mm
Maksymalna: 1665 mm dla kuwety 1 m
   

Klasyfikacja strefy

ZONE 1, II 2 G, Ex pd [ib] II B + H2
ZONE 2, II 3 G, Ex pz II B + H2
NEC Class 1, Division 2, Group B, C, D
NEC Class 1, Division 1 with "Y", Group B, C, D


Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language