Przepływomierz
VortexMaster FSV430

VortexMaster FSV430 jest podstawową wersją z rodziny przepływomierzy Vortex przeznaczona dla aplikacji przepływu powietrza. Wykorzystuje przetwornik dwuprzewodowy z technologią DSP dla doskonałej kompensacji drgań.

Dowiedz się więcej o VortexMaster FSV450

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przepływomierze VortexMaster może być stosowany do dokładnego pomiaru przepływu gazów, cieczy i pary w szerokim zakresie temperatur, są idealne do stosowania w przypadku surowców petrochemicznych, wody zdemineralizowanej.

VortexMaster FSV430 to standardowa konstrukcja z opcjonalnymi wyjściami cyfrowymi, wyświetlacz graficzny i doskonałej odporności na drgania. Dostępne ze zintegrowanym lub zdalnym przetwornikiem do 30m (98 ft.) długości przewodu.

Parametry

Dane ogólne:  

  • Intuicyjna obsługa
    – funkcja 'Easy Set-up'
    – czytelny wyświetlacz
    – możliwość konfiguracji czujnika przez szkło
  • Dokładność dla cieczy
    – +/- 0.65% wartości mierzonej
  • Dokładność dla gazów i cieczy
    – +/- 0.9% wartości mierzonej
  • Przyłącze procesowe / wymiary
    – kołnierzowe / od DN 15 do 300 ( od 1/2 do 12 in.)
    – międzykołnierzowe/ od DN 25 to 150 ( od 1 do 6 in.)
  • Certyfikaty dla ochrony przeciwwybuchowej
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • SIL2 - certyfikat zgodności IEC 61508
  • Wyjście / komunikacja
    – od 4 do 20 mA / HART 7
  • Opcjonalnie wyjście binarne

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia.

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania / sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej i pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe -  Measurement & Analytics service

Select region / language