Przepływomierz
SwirlMaster FSS430

SwirlMaster FSS430 jest podstawową wersją z rodziny przepływomierzy Swirl przeznaczonym do pomiaru przepływu powietrza. Wykorzystuje przetwornik dwuprzewodowy z technologią DSP z doskonałą kompensacją drgań. Jest wygodny w obsłudze dla użytkownika, umożliwia intuicyjną obsługę bezpośrednio przez szybkę. Prostota instalacji, ze względu na małe wymagania prostych odcinków wlotowych i wylotowych pozwala zaoszczędzić 75% przebiegu odcinka prostej rury.

Dowiedz się więcej o SwirlMaster FSS450

Przegląd
Parametry
Narzędzia
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Przepływomierze Swirl można wykorzystać do bardzo dokładnych pomiarów przepływu gazów, cieczy i pary w szerokim zakresie temperatur. Swirl idealnie nadaje się do stosowania w przypadku surowców petrochemicznych, wody zdemineralizowanej i przepływu pary wodnej.

SwirlMaster FSS430 to jest wersja ze standardowym wykonaniem z odpornością na drgania i wyjściem analogowym z komunikacją HART. Opcjonalnie z HMI i wyjściami cyfrowymi. Dostępne z zintegrowanym lub zdalnym przetwornikiem z maksymalnie 30 m (98 ft.) przewodem.

Parametry

Dane ogólne:  

  • Łatwy montaż
    – wymagane krótkie proste odcinki rurowe
    – zakresy pomiarowe dobrane do przepływu
  • Intuicyjna obsługa
    – funkacja 'Easy Set-up'
    – przejrzysty i prosty w obsłudze wyświetlacz
    – konfiguracja przepływomierza przez wyświetlacz za szkłem
  • Dokładność dla cieczy, gazów i pary
    – +/- 0.5 % wartości mierzonej
  • Przyłącze procesowe / wymiary
    – kołnierzowe / DN 15 to 400 (1/2 to 16 in.)
  • Ochrona przeciwwybuchowa
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • Certyfikat SIL2 zgodnie z normą IEC 61508
  • Wyjście / komunikacja
    – od 4 do 20 mA / HART 7
  • Opcjonalnie wyjście binarne 
    – do stosowania jako wyłącznik krańcowy, wyjście impulsowe lub wyjście częstotliwości

Narzędzia

Konfigurator umożliwiający dobór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla wymaganej aplikacji. 

Fieldbus & HART

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia

  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania /sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia.  Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language