Elektryczne siłowniki liniowe
LME620-AI/-AN (Contrac)

Kompaktowy siłownik do obsługi końcowych elementów sterujących za pomocą ruchu liniowego. Do ciągłego pozycjonowania, siła znamionowa wynosi 4 kN (900 lbf). Siłownik przenosi siłę bezpośrednio do końcowego elementu sterującego.

 

Kompaktowy siłownik do obsługi końcowych elementów sterujących z korzystnym ruchem liniowym. Do ciągłego pozycjonowania, siła znamionowa 4 kN (900 lbf). Siłownik napędzający siłownik przenosi siłę bezpośrednio do końcowego elementu sterującego.
Informacje ogólne
Dane techniczne
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dane ogólne:

  • Optymalizacja procesu dzięki maksymalnej precyzji sterowania
  • Siłownik elektryczny do ciągłego pozycjonowania
  • Trójfazowy asynchroniczny silnik
  • Solidna przekładnia
  • Koło ręczne do pracy awaryjnej
  • Zintegrowane czujniki położenia i temperatury

Dowiedz się więcej o jednostkach elektronicznych:

Instalacja obiektowa EAN823
Instalacja stojaka EAS822

Parametry

  • Prędkość znamionowa
    LME620-AI/-AN
    – od 0.5 do 2.0 mm/s
  • Zakres skoku
     –  min od 0 do 12 mm, max. od 0 do 60 mm

Fieldbus & HART – Contrac

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language