Elektryczny siłownik liniowy
RSD50 (Contrac)

Kompaktowy siłownik do obsługi końcowych elementów sterujących za pomocą ruchu liniowego. Do ciągłego pozycjonowania, siła znamionowa wynosi 50 kN (11240 lbf). Siłownik przenosi siłę bezpośrednio do końcowego elementu sterującego.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dane ogólne:

  • Optymalizacja procesu dzięki maksymalnej precyzji sterowania
  • Siłownik elektryczny do ciągłego pozycjonowania
  • Trójfazowy asynchroniczny silnik
  • Solidna przekładnia
  • Koło ręczne do pracy awaryjnej
  • Zintegrowane czujniki położenia i temperatury

Dowiedz się więcej o jednostkach elektronicznych:

Instalacja obiektowa 
– Średni zakres mocy EBN853
– Maksymalny zakres mocy EBN861

Instalacja stojaka 
– Średni zakres mocy EBS852
– Maksymalny zakres mocy EBS862

Parametry

  • Prędkość znamionowa
    RSD50-3,0
    – od 0.1 do 3.0 mm/s
    RSD50-10,0
    – od 0.1 do 10.0 mm/s
  • Zakres skoku
     –  min od 0 do 20 mm, max.od 0 do 300 mm
 

Fieldbus & HART – Contrac

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service