Elektryczny siłownik liniowy
RSDE20 (Contrac)

Kompaktowy siłownik do obsługi końcowych elementów sterujących za pomocą ruchu liniowego. Do ciągłego pozycjonowania, wykonanie przeciwwybuchowe, siła znamionowa wynosi 20 kN (4400 lbf). Siłownik przenosi siłę bezpośrednio do końcowego elementu sterującego.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dane ogólne:

  • Optymalizacja procesu dzięki maksymalnej precyzji sterowania
  • Wykonanie przeciwwybuchowe
  • Siłownik elektryczny do ciągłego pozycjonowania
  • Trójfazowy asynchroniczny silnik
  • Solidna przekładnia
  • Koło ręczne do pracy awaryjnej
  • Zintegrowane czujniki położenia i temperatury
  • Sygnał i wejście zasilania tylko przez oddzielną, mikroprocesorową jednostkę elektroniczną

Dowiedz się więcej o jednostkach elektronicznych:

Instalacja obiektowa
– Średni zakres mocy EBN853

Instalacja stojaka
– Średni zakres mocy EBS852

Parametry

  • Prędkość znamionowa
    RSDE20-5,0
    – od 0.1 do 5.0 mm/s
    RSDE20-7,5
    – od 0.1 do 7,5 mm/s
  • Zakres skoku
     –  min od 0 do 15 mm, max. od 0 do 300 mm
 

Fieldbus & HART – Contrac

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązanie Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language