Elektryczne siłowniki obrotowe o wartości momentu obrotowego: 100 Nm ... 16000 Nm do obsługi końcowych elementów sterujących o ruchu obrotowym do 90 °.
Zespół drążka łączącego przenosi moment obrotowy na siłownik lub jest bezpośrednio połączony z kołnierzem.
Elektryczne siłowniki obrotowe serii RHDE ... są przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Są one sterowane za pomocą standardowych jednostek elektronicznych. Siłowniki obrotowe nadają się do montażu w terenie.