Elektryczne siłowniki obrotowe
RHDE16000 (Contrac)

Kompaktowy siłownik do obsługi końcowych elementów sterujących za pomocą ruchu obrotowego. Do ciągłego pozycjonowania, w konstrukcji przeciwwybuchowej, znamionowy moment obrotowy wynosi 16000 Nm (11800 lbf-ft). Siłownik przenosi siłę bezpośrednio do końcowego elementu sterującego.

Przegląd
Parametry
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Serwis

Przegląd

Dane ogólne: 

  • Optymalizacja procesu dzięki maksymalnej precyzji sterowania
  • Konstrukcja przeciwwybuchowa
  • Trójfazowy asynchroniczny silnik, hermetycznie zamknięty
  • Obszary przyłączeniowe ze zwiększonym bezpieczeństwem
  • Koło ręczne do pracy awaryjnej
  • Zintegrowane czujniki położenia i temperatury
  • Sygnał i wejście zasilania tylko przez oddzielną, mikroprocesorową jednostkę elektroniczną

Dowiedz się więcej o jednostkach elektronicznych:

Instalacja obiektowa
– Maksymalny zakres mocy EBN861

Instalacja stojaka
– Maksymalny zakres mocy EBS862

Parametry

  • Prędkość znamionowa
    RHDE16000-30,0
    – od 30 do 900 s/90°
  • Kąt działania
     –  min 35° / max. 140°

Fieldbus & HART – Contrac

ABB oferuje wybór odpowiednich sterowników dla głównych protokołów magistrali odpowiednich urządzeń ABB.
Dokumenty dla każdego protokołu oprogramowania, które jest zgodne ze sprzętem i oprogramowaniem wersji danego urządzenia:
  • Pierwszy krok
    – Wersja oprogramowania/sprzętu: Wybór wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Narzędzia:
ABB oferuje narzędzia programowe, które korzystają z wyżej wymienionych sterowników do konfiguracji danego urządzenia. Czytaj więcej oraz pliki do pobrania

Rozwiązania Fieldbus:
ABB oferuje szeroki wybór asortymentu produktów, akcesoriów, narzędzi dokumentacji oraz aplikacji. Czytaj więcej

Pliki do pobrania

Loading documents

Serwis

ABB oferuje pełen zakres pomocy serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń oraz aplikacji, obejmujący: 

Odkryj nasze możliwości serwisowe - Measurement & Analytics service

Select region / language