266 tryckgivare med trådlös HART

ABBs trådlösa lösningar, WirelessHART, är extremt pålitliga tack vare den energieffektiva designen som ger en betydligt längre batteritid. Batteriets utbytesintervall förlängs avsevärt vilket också medför till en lösning som kräver mindre underhåll.

− Över 10 års livslängd på batteri vid 16 sekunders uppdateringsfrekvens, i normala förhållanden
− Icke-proprietära Litum D-celler kan köpas lokalt. D.v.s. specialbatterier är inte ett krav
− Säkert batteribyte kan genomföras i klassad zon Class I Div2 (ExIa)

Drifttagningen av ABBs trådlösa instrument är enkelt tack vare:
− ABBs gemensamma plattform för enkel konfigurering och felsökning, men även access till nätverksparametrar
− ABBs givare med WirelessHART kan konfigureras med vanliga handhållna HART-modem
− ABB levererar förinställda trådlösa instrument för ditt nätverk för en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv drifttagning

Följande instrument är kompatibla med WirelessHART

Översikt

Översikt

ABBs trådlösa 266-tryckgivare med kommunikationsprotokoll WirelessHART möjliggör för enkla tillägg av mätpunkter i din process. Tack vare den trådlösa tekniken och ABBs driftsäkra lösning kan du nu tryggt och säkert hålla koll på dina processer på avlägsna positioner dit kabeldragning inte är möjligt eller önskvärt. Även ur en säkerhetsaspekt är detta ett väldigt bra alternativ då operatörer inte behöver röra sig på farliga platser eller i klassade zoner.

De trådlösa lösningarna från ABB är väldigt kostnadseffektiva och pålitliga.
Snabbare installationer och lägre installationskostnader tack vare 2 nyckelfaktorer: Elimineringen av komplexa kabeldragningar samt enkel och smidig drafttagning med ABBs trådlösa givare med kommunikation via WirelessHART – ”Measurement made easy”.


Nyckelfunktioner: 
  • Enkel konfigurering via display, handhållen HART-dosa eller DTM
  • Använder standard Tadiran Litiumbatterier
  • Inställbar uppdateringsfrekvens mellan 4 sekunder och 60 minuter
  • Avancerad energisnål elektronik för lång batteritid. >10 år vid 16s uppdateringsfrekvens
  • ATEX-certifierad (Zon 1 Ex ia IICGa T4)
  • Fullt kompatibelt med ABBs styrsystem 800xA och även andra tredjeparts DCS
  • Egenskapande energiförsörjning finns som option för att förlänga batteriets livslängd i utsatta områden

Vänligen kontakta oss för detaljerad info om produkterna och våra trådlösa lösningar.

För full översikt av vår portfolio av tryckmätningsprodukter och tillbehör vänligen se här

 

Select region / language