266DSH - Differenstrycktransmitter med standard DP-style design

Karakteristiskt för denna tryckgivare är dess långtidsstabilitet och höga prestanda. Anpassad för att mäta differenstryck på de flesta applikationer med processmedia så som vätskor, gaser, ångor och nivå i tankar med atmosfärstrycket som referens.

266DSH är en väldigt stabil och pålitlig differenstrycktransmitter som med smarta funktioner uppfyller ABBs mål om att vara ledande inom processinstrumentering och göra ”Measurement Made Easy”. Transmittern har t.ex. en utbytbar elektronikmodul med auto-konfiguration vilket innebär att den enkelt kan bytas ut ute i fältet utan att behöver ta in transmittern till verkstaden för konfigurering och kalibrering.

Utöver detta har transmittern som standard också en funktion som kallas PILD (Plugged Impulse Line Detection). Denna hjälper användaren att upptäcka impulsrör som håller på att sätta igen redan innan det har påverkat mätningen och processen. Detta är riktigt prediktivt underhåll.

266DSH är, likt hela ABBs 266-portfolio, certifierad av TÜV NORD för användning i säkerhetssystem enligt kraven i IEC 61508. Den uppfyller kraven för SIL2 applikationer med en konfiguration av en transmitter (1oo1) och för SIL3 applikationer i en redundant konfiguration (1oo2).

266DSH kan levereras batteridriven och med trådlös kommunikation WirelessHART. I detta utförande kan man helt eliminera långa kabeldragningar som både är tidskrävande och kostsamma i en instrument-installation. Batteritiden är ca 10 år vid en uppdateringsfrekvens på 32 sekunder. Detta är en mycket pålitlig och kostnadseffektiv lösning i många applikationer.

Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

266DSH: Smartness och prestanda

  • Noggrannhet: ± 0,06% 
  • Mätområdesgränser: 0,05 kPa…160000 kPa 
  • Stort utbud av kommunikationsprotokoll – integrering med HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus samt WirelessHART
  • LCD med/utan TTG. TTG möjliggör konfigurering utan att behöva ta bort fönsterlocket.
  • Uppfyller SIL2/SIL3 enl. IEC 61508.
  • Uppfyller kraven för PED Category III

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig.

Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.

Läs mer: 
Version Matrix


Programvara och dokumentation:
HART:
Mjukvara: DTM,EDD
Driver beskrivning: Supplementary information


PROFIBUS:
Mjukvara: DTM,GSD
Driver beskrivning: Supplementary information


FOUNDATION Fieldbus:
Mjukvara: EDD/CF
Driver beskrivning: Supplementary information


Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för enheten konfiguration och övervakning.
Läs mer & nedladdning

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbuss produkter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. 
Läs mer 

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language