Digitala tjänster

Nya tider kräver nya smarta lösningar 

ABB är en pionjär inom digital utveckling och smarta produkter, redan 1995 uppfann vi världens första flödesverifieringssystem, och sedan dess har vi arbetat med att utveckla avancerade digitala lösningar för att hjälpa kunder att nå högre nivåer av effektivitet och noggrannhet.

Marknadens krav att kombinera digitalt aktiverade produkter med avancerade digitala tjänster har aldrig varit tydligare än nu. Med ABB’s smarta verktyg kan du bland annat få snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

 

Dela sidan

Support och serviceverktyg

Intelligent instrumentering med WirelessHART

Smarta digitala lösningar

Mobilt gasläckagesystem - Hitta läckor snabbt
Mobile_guard_785_458_sv
  • Läckageundersökningar kan utföras under körning vid hastigheter upp till 80 km/h
  • Både huvud- och servisledningar kan undersökas samtidigt
  • Enda systemet som mäter metan och etan så det vet om det är rörledningsgas eller naturligt förekommande metan

Läs mer >

Utanpåliggande temperatursensor TSP341-N
TSP341-N
  • Slipper helt och hållet ingrepp på röret vid installation och behöver således inte heller ha kostsamma stopp i produktionen
  • En enklare och tryggare teknik för att mäta processtemperaturer
  • Innovativ dubbelsensorteknik och speciellt utvecklade algoritmer

Läs mer >

Select region / language