Utanpåliggande temperatursensor

TSP341-N 

 

Nya generationens temperaturmätning med utanpåliggande sensorer.

ABB introducerar den innovativa utanpåliggande temperatursensorn – En enklare och tryggare teknik för att mäta processtemperaturer. Fördelarna är tydliga, man slipper helt och hållet ingrepp på röret vid installation och behöver således inte heller ha kostsamma stopp i produktionen. Tack vare den innovativa dubbel-sensor tekniken och speciellt utvecklade algoritmer får man dessutom all denna enkelhet och ökad säkerhet, till precis samma noggrannhet och repeterbarhet som en traditionell insticksgivare.

GIA Logo 390x195

German Innovation Award ´19 GOLD

ABBs innovativa utanpåliggande temperaturmätare fick utmärkelsen som bästa produkt inom området ”Excellence in Business to Business – Electronic Technologies” av German Design Council på German innovation awards 2019.

Läs mer om detta på German Innovation Award här eller i vårt pressmeddelande.

Nominering i HERMES AWARDS 2019

TSP341-N är en av tre nominerade till HERMES AWARD innovations 2019.

Sedan 2004 har HERMES AWARD, den viktigaste internationella industri-utmärkelsen, presenteras av Deutsche Messe till företag som har haft möjligheten att hävda sig själva jämfört med konkurrenterna tack vare hög grad av teknisk innovation. Endast industriellt provade och bevisade tekniska lösningar är bejakade. Utöver det tekniska har även socioekonomiska aspekter tagits i beaktning vid utvärderingen. 

 


Hannovermässans pressmeddelande

ABB pressmeddelande
Översikt
Data
Download
Service

Översikt

Den utanpåliggande temperaturmätaren inkluderar en transmitter baserad på den befintliga TTH300. Denna har integrerats med nya algoritmer som möjliggör noggranna temperaturberäkningar. Kommunikation via 4-20 mA och HART-protokoll. Noggrannhet och responstid är i samma spann som en traditionell temperatursensor med dykficka. Läs mer om detta i detta white paper.

Sensorn har globala godkännanden för explosionsklassningar upp till zon 0. Denna utanpåliggande tempsensor tillhör ABBs produktfamilj SensyTemp TSP.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om detta revolutionerande instrument. Representanter besöker er gärna för demovisning och utvärdering om sensorn möter era krav. 

Data

  • Robusta anslutningshuvud
    – AGL: Aluminium med skruvat lock
    – AGLD: Aluminium, med skruvat lock och LCD indikation typ AS
    – AGS: Rostfritt stål, med skruvat lock
    – AGSD: Rostfritt stål, med skruvat lock och LCD indikation typ AS
  • Transmitter i kopplingshuvud
    – Baserat på TTH300, vidareutvecklad med integrerade algoritmer för utanpåliggande temperatur mätning baserat på omgivningsmiljön.
    – 4-20 mA, HART 7
    – Elektrisk isolering
    – Sensorövervakning och självövervakning (NE 89, NE 107)
  • Mätområden mellan -40..+400 °C
  • Globala godkännanden för explosionsklassningar upp till zon 0, Ex-ia och Ex-d

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language