比色法铝离子分析仪
Aztec AW631

水处理过程可靠的测量分析

Aztec 600铝离子分析仪提供可靠和准确的残余铝离子测量,有利于提高控制水质和优化加药控制。

 

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

Aztec 600系列铝离子分析仪是在线比色法分析法。

采用ABB直观的菜单驱动操作软件和Aztec独特的液路系统,可以简化用户的操作和维护。

技术特点:
  – 最多可以测量3路水样
  – 自动两点校正                                                                        
  – 自动背景色度补偿
  – 自动水样稀释扩展测量量程                                                          
  – 自动清洗测量系统
  – 直观的操作软件,全彩色图形显示
  – 数据存储,过程数据图形趋势显示
  – 完全的审核跟踪功能
  – SD卡数据安全备份

数据

  • 测量量程
     
    0 到 1.5 ppm Al (0 到 1.5 mg/L)

  • 分析原理
    邻苯二酚紫(PCV)

  • 背景色度补偿
    测量波长下自动色度补偿

  • 测量频率
    每小时1 到 6次测量(用户可设)

  • 精确性 / 最大测量误差
    ±5 %读数或±0.005 ppm (取大者)

  • 重复性
    ±5 %读数或±0.005 ppm (取大者)

  • 分辨率
    0.001 ppm 或 1 ppb

  • 测量单位
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • 校正    
    两点自动校正

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息


下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务