溶解有机物分析仪
AV411

双通道溶解有机物分析仪 AV411设计用于自来水厂低量程溶解有机物测量。特别应用于监测砂滤和活性炭过滤后出水中加氯副产物THM(三卤甲烷)的测量。 

综述
数据
下载
服务

综述

AV411双通道UV254低量程溶解有机物(DOC)分析仪(0 to 20 mg-1C) 设计应用于饮用水水处理。另外,也可以用于检测砂滤或活性炭出水水质检测, 检测THM(三卤甲烷)衍生物等。
长期现场测试证实该测量方式维护要求少。

数据

  • 双通道测量模式,两个独立的传感器系统,投资成本省
  • 测量不需要试剂,减少维护运行成本
  • 根据实际应用可编程自动清洗周期
  • 优化减少聚铝投加量,减少污泥产生量=减少污泥处置费用
  • THM (三卤甲烷)衍生物产生检测预报警

    下载

    Loading documents

    服务

    ABB为您提供全生命周期服务,包括:

    欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务