应用于自来水安全氟化工艺。 Aztec 600氟化物分析仪提供可靠准确的氟化物浓度测量,为自来水氟化工艺提供精确控制。
Aztec 600系列分析仪可以安装应用于自来水厂,用来优化提高工厂处理效率,节约运行成本和提高出水水质
了解Aztec 600氟化物分析仪如何控制氟化物剂量
Aztec 600系列ISE氟离子(氟化物)分析仪采用复合氟离子选择电极测量总溶解性氟离子。 采用ABB直观的菜单驱动操作软件和坚固的ISE测量系统,以及自动校正的功能,可以简化用户的操作和维护。
技术特点: – ISE技术连续测量技术 – 自动两点校正 – 缓冲调节保证好的测量精度 – 试剂消耗少(一套试剂最多可以使用3个月) – 恒温控制测量池,保证更好的测量稳定性 – 直观的操作软件,全彩色图形显示 – 数据存储,过程数据图形趋势显示 – 完全的审核跟踪功能 – SD卡数据安全备份
测量量程 0.1 到 100 ppm F (0.1 到 100 mg/l)
测量原理 复合氟离子选择电极原理
测量模式 连续
精确性 / 最大测量误差 ±2 %读数 或 ±0.02 ppm,量程0.1 to 10 ppm (取大者) ±3 %读数,量程10 to 100 ppm
重复性 ±2 %读数或±0.02 ppm (取大者)
响应时间 标准操作模式: T90典型为5 mins EcoMode模式: T90典型<7.5 mins
分辨率 0.001 ppm for 0 to 10 ppm 0.01 ppm for 10 to 100 ppm
校正 两点自动校正
测量单位 mg/l, ppm, ppb, μg/l
软件和文档:
离线工具: ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载 现场总线解决方案: ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息
ABB为您提供全生命周期服务,包括:
欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴