联胺分析仪
Navigator AHM550

通过准确的联胺加药延长锅炉寿命和减少意外的维护状况

Navigator 500联胺分析仪为锅炉补给水提供连续的联胺浓度测量,可以实现化学除氧自动化控制。可以避免过度加药产生的浪费或者加药过少产生的腐蚀问题。

综述
数据
现场总线与HART
下载

综述

联胺用于锅炉补给去除溶解氧水平的除氧剂。Navigator 500 联胺分析仪的传感器是一个电化学传感器,可以准确测量锅炉补给水中的联胺浓度。Navigator 500 联胺分析仪由独立的传感器单元和变送器组成,客户可以选择扩展系统,即一个变送器最多可连接四个液路分析仪单元,同时测量四个不同测量点的水样。这不仅是经济和紧凑的方案,同时还可以在Navigator 500系统内扩展其它的测量参数,节省安装空间和成本。。

技术特点:
◾低试剂消耗,创新的设计,没有可移动部件,减少日常维护要求和成本
◾快速响应时间,在锅炉补给水加药控制中快速响应,可以减少日常药剂的消耗和成本
◾自动校正,减少手动干预,保证测量精确性
◾直观的操作软件,全彩色图形显示
◾数据存储,过程数据图形趋势显示
◾完全的审核跟踪功能
◾SD卡或U盘数据安全备份

数据

  • 测量量程
    0 到 1000 ppb
  • 测量原理
    采用电化学原理,联胺连续测量
  • 精确性 / 最大测量误差
    ±3 %读数或±1 ppb, 取大者
  • 重复性
    ±3 %读数或±1 ppb, 取大者
  • 响应时间
     T90 <2 分钟
  • 分辨率
    0.1 ppb
  • 校正
    自动校正

详细技术规格参数,请参考数据表

现场总线与HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件与文档:

离线工具:
ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息


下载

Loading documents