磷酸盐分析仪
Navigator AW642

电厂蒸汽磷酸盐处理中高性价比的在线磷酸盐分析仪

Navigator 600磷酸分析仪为蒸汽锅炉磷酸盐处理提供可靠准确的磷酸盐测量。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

ABB公司在连续化学分析仪应用上有着多年的经验和创新,结合新的电气技术和生产技术所制造出了新的Navigator 600系列分析仪。

基于比色法技术,采用独特的液路处理系统设计,可以减少日常的维护量。强大的电气单元,先进的操作功能,如自动校正,连续水样分析仪,以及可编程的多通道切换测量模式等,可以保证工艺中磷酸盐的准确测量。

技术特点:

  • 最多可以测量6路水样
  • 相比其它磷酸盐分析仪,最多可以节省90%的试剂消耗
  • 减少维护量---每年仅需5分钟维护时间,无人值守最多可连续3个月不停机运行
  • 自动清洗和自动校正
  • 真实自动零点补偿,补偿水样色度、浊度和试剂背景值
  • 直观的操作软件,全彩色图形显示
  • 数据存储,过程数据图形趋势显示
  • 完全的审核跟踪功能
  • SD卡数据安全备份    

 

数据

  • 测量量程
    0 to 15 ppm PO4 (minimum range 0 to 1 ppm)

  • 测量原理
    磷钼蓝比色法

  • 取样通道
    可选单通道或多通道(2,4,6通道)

  • 测量频率
    连续在线测量(可编程多通道频率)

  • 精确性 / 最大测量误差
    量程0 to 10 ppm PO4时:±3 %的读数或±0.1 ppm (取大者)
    量程10 to 15 ppm PO4时:±5 %的读数     

  • 重复性
    量程0 to 10 ppm PO4时:±1.5 %的读数或±0.05 ppm (取大者)    
    量程10 to 15 ppm PO4时:±2.5 %的读数  

  • 响应时间
    T90<15分钟
    设置多通道时,每通道最快更新时间为12分钟

  • 校正
    两点自动校正

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件与文档:

离线工具:
ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息


下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language