钠离子分析仪
Navigator ASO500 

提高保障锅炉性能和蒸汽品质

 Navigator 500钠离子分析仪提供连续在线钠离子浓度测量,应用于脱盐水站,以及汽轮机组的汽水回路中。

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

Navigator 500钠离子分析仪可以单通道测量,可以多通道测量,最多可以满足三路水样测量。

Navigator 500 钠离子分析仪由独立的传感器单元和变送器组成,客户可以选择扩展系统,即一个变送器最多可连接四个液路分析仪单元,同时测量四个不同测量点的水样。这不仅是经济和紧凑的方案,同时还可以在Navigator 500系统内扩展其它的测量参数,节省安装空间和成本。

技术特点:

  • 一台分析仪最多可以测量三路水样
  • 自动电极再生,保证在低量程痕迹钠离子检测时的电极灵敏度
  • 试剂消耗少,没有可活动部件的新系统设计,减少维护要求和成本
  • 自动校正,减少手动干预,保证测量精确性
  • 手动抓样功能,可以满足手动取样样品分析
  • 直观的操作软件,全彩色图形显示
  • 数据存储,过程数据图形趋势显示
  • 完全的审核跟踪功能
  • SD卡或U盘数据安全备份

 

数据

  • 测量量程
    0.01 到 10,000 ppb
  • 测量原理
    钠离子选择电极原理连续测量(多通道测量时可设置分析周期)
  • 精确性 / 最大测量误差
    ±5 %读数或±0.1 ppb, 取大者
  • 重复性
    ±5 %读数或±0.1 ppb, 取大者
  • 响应时间
    1 到 100 ppb <4 mins;
    100 到 1 ppb <4 mins for a 90 % step change
  • 分辨率
    0.001 ppb
  • 校正
    两点自动校正

欲了解更多详情,请参考样本

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件与文档:

离线工具:
ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的FF总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务