过程气相色谱仪
PGC5000A  2代
主控制器

PGC5000A  2代主控制器可连接PGC5000B、PGC5000C、PGC5007和PGC5009智能分析炉(Smart Oven™)。借助本安型(IS)光纤,分析仪通过冗余的以太网、Modbus或Modbus RTU与控制系统进行通信。


.

综述
文档
服务

综述

过程气相色谱仪PGC5000系列


ABB过程气相色谱仪对工艺样品的化学组成进行实时分析,这对于确保规范工艺生产过程程和提高生产效率至关重要。

ABB PGC5000系列过程气相色谱仪来源于ABB在实时过程气相色谱领域长达50多年的创新,简化了气相色谱,同时增强了可靠性。只需轻动手指, GC所需的一切尽在掌控。

PGC5000 Generation 2主控制器配有全功能触摸屏全新图形驱动人机界面。分析方法的开发、编辑和存储变得简单,不再像以往那样需要用户进行编程。“点击”和“拖放”即可完成调用分析仪的所有功能。所有主要功能均显示为页面标签,轻松访问各种信息。

 

PGC5000A Generation 2主控制器具备如下特性:

  • 支持人机界面的多点触控功能的10英寸SVGA触摸屏

  • 方便简单的页面标签

  • 通用触摸屏

  • 通过本安型光纤与多个智能分析炉连接

  • 冗余以太网端口,保障数据传输

  • 标准USB端口,方便系统更新

  • 直接MODBUS通信

  • 完善的I/O选项

PGC5000系列专为实现多个智能分析炉的分布式控制而设计,支持不受限制的应用方法。目前有四款分析炉:PGC5000B、PGC5000C、PGC5007和PGC5009,适合不同的应用。

PGC5000B智能分析炉具备如下特性:

  • 合适的尺寸,专为实现基本配置和可靠性而设计

  • 为关键型测量而设计

  • 标准检测器配置——sTCD、mTCD、FID和FPD

  • 占用空间更小,减小仪表箱和减少公共设施

 

PGC5000C智能分析炉具备如下特性:

  • 尺寸适当,专为复杂的应用致密化而设计

  • 非常适合在单个分析炉中完成多流路多组分分析

  • 专为复杂的应用测量而设计

  • 多检测器配置——sTCD、mTCD、FID和FPD

 

PGC5007智能分析炉——总硫、硫化氢和羰基硫分析仪

  • 总硫、硫化氢和羰基硫分析

  • 标准火焰光度检测器(FPD)配置

  • 专为在单个分析B炉实现多流路多组分分析而设计

 

PGC5009智能分析炉——快速GC

  • ASTM D3710(汽油),小于4分钟

  • ASTM D2887(柴油),小于5分钟

  • 获得专利的电阻加热式微填充柱专为实现快速C1-C36分离而设计

 

PGC5000A2代主控制器

Loading documents

Service

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service