过程气相色谱仪PGC5000系列

PGC5000B智能分析炉

ABB过程气相色谱仪产品组合包括专业气相色谱仪(过程模拟蒸馏、程序升温、快速程序升温和总硫)。


.

综述
文档
服务

综述

过程气相色谱仪PGC5000系列

PGC5000B智能分析炉


ABB过程气相色谱仪对工艺样品的化学组成进行实时分析,这对于确保规范工艺生产过程程和提高生产效率至关重要。


ABB PGC5000系列过程气相色谱仪来源于ABB在实时过程气相色谱领域长达50多年的创新,简化了气相色谱,同时增强了可靠性。只需轻动手指, GC所需的一切尽在掌控。

PGC5000系列专为实现多个智能分析炉的分布式控制而设计,支持不受限制的应用方法。目前有四款分析炉:PGC5000B、PGC5000C、PGC5007和PGC5009,适合不同的应用。

 

PGC5000B智能分析炉具备如下特性:

  • 合适的尺寸,专为实现基本配置和可靠性而设计

  • 为关键型测量而设计

  • 标准检测器配置——sTCD、mTCD、FID和FPD

  • 占用空间更小,减小仪表箱和减少公共设施

 

PGC5000A Generation 2主控制器具备如下特性:

  • 支持人机界面的多点触控功能的10英寸SVGA触摸屏

  • 方便简单的页面标签

  • 通用触摸屏

  • 与多个智能分析炉的本安型光纤连接

  • 冗余以太网端口,保障数据传输

  • 标准USB端口,方便系统更新

  • 直接MODBUS通信

  • 完善的I/O选项

PGC5000B

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service