科氏力质量流量计
CoriolisMaster FCB430 和 FCB450

CoriolisMaster FCB400系列紧凑型科氏力质量流量计具有压损低,流通能力高,直观的 ABB 通用显示方式,五路模块化I/O和HART 通讯功能。

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

综述

The FCB400 系列提供: 

  • 多达5路的模块化I/O
    – 多变量仪表设计
    – 可选插卡
    – 自动软硬件匹配
  • 智能传感器
    – 传感器和变送器之间数字信号传输
    – 灵活安装
    – 传感器实现大部分仪表功能
  • 传感器内存技术
    – 最大化保证数据安全
    – 电路板更换即插即用 
  • ABB通用外观和体验
    – 易启动功能
    – 电容按键允许透过玻璃操作
  • VeriMass在线检定和诊断
    – 在线预防性维护
    – 延长维护周期
    –减少维护量 
  • 可用于70 °C (158 °F)环境温度和高振动环境
  • 更低压损
  • 自排空
  • 全面的防爆认证

FCB450除上述功能外还具备: 

  • DensiMass 软件允许直接测量浓度
  • FillMass 软件可用于灌装应用

 

数据

通用规格: 

  • 公称尺寸 / 量程
    – DN 15 (1/2 in.) / 0 到 8,000 kg/h (17,637 lb/h)
    – DN 25 (1 in.) / 0 到 35,000 kg/h (77,162 lb/h)
    – DN 50 (2 in.) / 0 到 90,000 kg/h (198,416 lb/h)
    – DN 80 (3 in.) / 0 到 250,000 kg/h (551,156 lb/h)
    – DN 100 (4 in.) / 0 到 520,000 kg/h (1,146,404 lb/h)
    – DN 150 (6 in.) / 0 到 860,000 kg/h (1,895,975 lb/h)
  • 防爆认证
    – ATEX zone 0/1/2, cFMus Div 1/2 和zone 0/1/2
  • 接液材质
    – 1.4404 / 1.4435 (316L) 或 Hasteloy C
  • 液体测量精度
    FCB430
    – 质量和体积流量:0.4 % o. r. / 0.25 % o. r. / 0.2 % o. r.
    – 密度:10 g/l
    FCB450
    – 质量流量: 0.15 % o. r. / 0.1 % o. r., 体积流量:0.15 % o. r.
    – 密度: 2 g/l or 1 g/l
  • 测量介质温度
    FCB430
    –  -50 到 160 °C (-58 to 320 °F)
    FCB450
    –  -50 到 205 °C (-58 to 400 °F)
  • 输出
    – 5 路模块化 I/Os
    – HART 7.1
  • 电源
    – 11 到 30 V DC, 110/230 V AC

工具

为您的应用选择最合适的产品! 

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。 更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language