电磁流量计
HygienicMaster FEH610

HygienicMaster FEH610采用EHEDG和3A设计以及FDA认证过的材料,传感器可以全CIP/SIP清洗,专为食品/饮料/生物制药等卫生型行业设计。
可以提供一体化安装和分体式安装形式,可选配LCD就地显示。所有版本都采用通用的变送器,便于理解诊断信息提高操作效。
更多具有扩展诊断功能的电磁流量计,请参考FEH500。
HygienicMaster FEH610是卫生行业标准应用的理想选择。

 

 

综述
数据
现场总线和HART
下载
服务

综述

HygienicMaster FEH610是卫生行业标准应用的理想选择,提供您所需的所有功能配置。
是日常应用的理想选择。

  • 给出强大而灵活的变送器技术
    – ABB通用HMI理念
    – “Easy Set-up”功能
    – 触摸屏操作
  • 通用的变送器设计
    – 一体化或者分体式采用同样的设计
    – 可选配LCD 就地显示
    – 宽泛的电源范围
    –  1路模拟输出,2路数字输出
  • 坚固耐用的外壳满足苛刻的环境要求
    – 流量计传感器密封
    – 完备的内部模块保护设计,避免运输和安装过程中的振动、腐蚀和冷凝带来的损害

数据

通用规格:

  • 测量精度
    – 0.5 % of rate
  • 公称测量口径
    – DN 1 到 100 (1/25 到 4 in.)
  • 过程连接
    –  焊接,管螺纹连接,Tri-Clamp,对夹式,DIN/ASME/JIS法兰式,外螺纹
  • 公称压力等级
    – PN 到  40, ASME CL 150, 300
  • 衬里
    –  - PFA(耐真空)
  • 防护等级
    – IP 67 或IP 68
  • 介质温度
    – Up 到 130 °C (266 °F)
  • 认证
    – 3A, EHEDG, FDA approved materials

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language