旋进流量计
SwirlMaster FSS430

SwirlMaster FSS430高一层级精度应对标准的旋涡流量计应用。
导航界面友好的触摸屏新一代两线制变送器,搭载新数字信号处理(DSP)与超卓震动补偿能力。超越经典的易装宜用,较短的前后直管段,省去75%的前后直管工程。

想要进一步寻找直接集成能量和热量计算的旋涡流量计?详情请点击  FSS450

综述
数据
工具
现场总线和HART
下载
服务

概述

旋进旋涡流量计流量计高一层级精度用于液体、气体及蒸气的精确流量测量。
配合内置的温度补偿,涡街流量计是石化原料、去离子水及直接有效蒸气流量测量的理想之选。
SwirlMaster FSS430搭载新数字信号处理(DSP)与超卓震动补偿能力是应对高精度旋涡流量应用的标准型号。提供一体型和分体型(线缆长度可选达30米)供选。数字输出及显示屏幕都能作为可选项目。

数据

通用规格:  

  • 安装方便
    – 前后直管段要求低
  • 导航式操作
    – Easy Set-up 功能
    – 清晰的文字显示
    – 电容式不开盖操作按键
  • 液体,气体和蒸汽的测量精度
    –  测量值的+/- 0.5 %
  • 过程连接/仪表口径
    – 法兰型 / DN 15 to 400 (1/2 to 16 in.)
  • 防爆认证
    – ATEX, IECEx, cFMus, NEPSI
  • 信号输出
    – 4 to 20 mA / HART 7
  • 可选开关量输出
    –  可设置为报警开关,脉冲或者频率输出
  • 可选输入信号
    – 压力,温度,甲烷浓度

工具

为您的应用选择合适的产品!

现场总线和HART

ABB为各种总线协议的仪表提供相应的驱动文件。
版本矩阵可以查询各协议的软件版本兼容的硬件版本。

软件和文档:

离线工具:
ABB提供软件可以对这些仪表进行组态和监测。 更多信息和下载

现场总线解决方案:
ABB提供全面的现场总线仪表,附件,工具,支持文档,应用及新闻。更多信息

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务