磁致伸缩液位变送器
LMT100

高精度液位和界位探测

LMT系列液位变送器采用了多项传感器技术,是一种模块化、方便现场拆装、以先进微处理器为基础的电子式变送器。在苛刻的环境下,仍能保证精确、可靠的液位和界位测量。LMT100有温度测量选项供选择。
综述
数据
下载
服务

综述

LMT100 以磁致伸缩原理为基础。

1. 此设备的电子装置以固定间隔生成低能量电流脉冲。
2. 随着固定周期的电流脉冲激励,探杆内部磁致伸缩线周围感应出磁场。
3. 该感应磁场与磁性浮子磁场相互作用产生扭应力波。该扭应力波以已知速度从磁性浮子所在的位置朝磁致伸缩线两端传播。
4. 变送器部件中使用的专利传感元件将收到的机械扭转 转换为电子返回脉冲。
5. 以微处理器为基础的电子装置测量起始脉冲和返回脉 冲之间的消耗时间(飞行时间),将它转换为与浮子 液位成比例的位置测量值。

LMT100 优势应用领域:
• 界位测量
• 测量面有乳化层
• 测量面有泡沫
• 烃类和化工控制


特性:

  • 准确性高:全量程 0.01% 或 ± 1.27 毫米
  • 无需重新校准:一次设置,从此无忧
  • 性能卓越的传感器(专利号 5.473.245)
  • 就地显示,带可现场操作的 HMI 显示器
  • 电子部件和接线端子隔离的双腔仪表外壳设计
  • 回路功率支持最大探杆长度达 22 米(75 英尺)
  • 总液位和/或界位测量
  • 压力最大可达 165.48 bar(2400 psig),标准选型压力可达 124.1 bar(1800 psig)
  • 温度范围:-195.5 - 426.6ºC (-320 - 800ºF),可选
  • 可现场更换/升级的电子设备模块
  • 内置 RFI/EMI 滤波器
  • 数字通信

可选项:

  • 双液位指示
  • RTD,用于工艺温度测量 – 玻璃观察窗
  • 316/L 不锈钢外壳
  • 21 点线性化表

 

数据

电子变送器

可重复性:全量程 ± 0.005% 或 0.305 毫米(0.012 英寸),以较大者为准
非线性: 全量程 ± 0.01% 或 0.864 毫米(0.034 英寸),以较大者为准
测量精度: 全量程 ± 0.01% 或 1.27 毫米(0.050 英寸),以较大者为准1
电源电压: 12 - 42 Vdc - 4-20mA HART 回路供电
输出/通信: 4-20mA HART7®
用户界面: 交互式显示屏,DTM,EDDL,FDI 带 NE107 消息功能
功耗:
4-20mA:                           at 36.0 Vdc - 3.6mA 0.13 watts; 21mA 0.76 watts
                                         at 12.0 Vdc - 3.6mA 0.043 watts; 21mA 0.25 watts 
HART mode (4.0mA):      at 36.0 Vdc 0.144 watts
                                         at 12.0 Vdc 0.048 watts
最大导线电阻:
4-20mA:                           at 36.0 Vdc and 21mA, 1142 ohms* 
                                         at 24.0 Vdc and 21mA, 571 ohms
                                         at 12 Vdc and 21mA, < 72 ohms**    
                                         **HART® 通信允许的最大电阻是 700 ohm
                                         **参见电流/电阻表
HART 模式 (4.0mA):       < 650 to 700 ohms
极性保护: 4-20mA,二级管与回路串联连接,FOUNDATION 现场总线和 Profibus PA,不分正负极
更新率: 每秒 10 次测量
最小测量量程: 76.2 毫米(3.0 英寸),如需更小量程,请咨询工厂
阻尼: 可现场调节,范围:0 - 60 秒
警报输出: 对于4-20mA: NE43,软硬件可选,上限 (21mA) 或者下限 (3.6mA)
浪涌抑制:可选代码 S1 可提供集成浪涌抑制
环境温度:-40 - 85ºC (-40 - 185°F) 环境2
湿度: 0 - 100% 相对
线性化: 可提供 21 点表
温度传感器(可选): 1000 ohm Pt RTD,可选代码 SER 或 STL
温度公差级别: IEC 60751 B 级,± (0.3+0.005[t]),-70° - 230°C
外壳: 双腔
外壳材料: 铸造低铜铝,带粉末涂层或 316 不锈钢
电气连接: 两个 M20 x 1.5 或 1/2in. FNPT,的电气接,同时有总线连接器供选择
防护等级: IP66, NEMA 4X

注释:
1 测量精度在工厂环境条件下 (23.88°F +/-5.6°C (75°F +/-10°F)) 使用校准磁铁记录。精度可能还会受到其他因素影响,例如浮子磁滞、安装、工艺条件和环境条件。
2 一些机构认证可能有所不同。
HART® 是 FieldComm Group 的注册商标

探杆

材料:
标准: 316/L 不锈钢
可选:   Alloy 20、Hastelloy® C-276、PFA-TEFLON® 夹套、电解抛光 316/316L 不锈钢,应要求可提 供其他选择

工艺温度:
标准: -195.5 -121.1ºC (-320 -250ºF)
可选: 可选最高温度达 427ºC (800ºF)

工艺压力:
标准: -1.0-124.1 bar @ 149ºC (-14.7-1800 psig @ 300ºF)
可选:   使用 HP 探杆类型最高可达 165.47 巴 (2400 psig

探杆长度:
标准: 304.8mm- 9.14m (1 - 30 ft)
可选:   在传感器井中使用 W7 柔性探杆最高可达 22.86 米(75 英尺)

探杆长度公差:
标准/可选: ± 3.2 毫米(0.125 英寸)- 3.0 米(10 英尺);+/- 6.4 毫米(0.25 英寸)- 6.0 米(20 英尺);± 9.0 毫米(0.35 英寸)- 9.0 米(29.5 英尺);+/- 25.4 毫米(1.0 英寸)- 22.86 米(75 英尺)

安装:

标准:3/4 英寸 MNPT 压紧接头
可选:还可以选择堵头、螺纹管件、螺纹式可拆卸法兰、焊接法兰等工艺连接方式

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务