磁致伸缩液位变送器
LMT200

高精度液位和界位探测


LMT系列液位变送器采用了多项传感器技术,是一种模块化、方便现场拆装、以先进微处理器为基础的电子式变送器。在苛刻的环境下,仍能保证精确、可靠的液位和界位测量。LMT200有温度测量选项供选择。
综述
数据
下载
服务

综述

LMT200 以磁致伸缩原理为基础。

1. 此设备的电子装置以固定间隔生成低能量电流脉冲。
2. 随着固定周期的电流脉冲激励,探杆内部磁致伸缩线周围感应出磁场。
3. 该感应磁场与磁性浮子磁场相互作用产生扭应力波。该扭应力波以已知速度从磁性浮子所在的位置朝磁致 伸缩线两端传播。
4. 变送器部件中使用的专利传感元件将收到的机械扭转 转换为电子返回脉冲。
5. 以微处理器为基础的电子装置测量起始脉冲和返回脉 冲之间的消耗时间(飞行时间),将它转换为与浮子液位成比例的位置测量值。

特性:

  • 准确性高:全量程 0.01% 或 ± 1.27 毫米
  • 无需重新校准:一次设置,从此无忧
  • 性能卓越的传感器(专利号 5.473.245)
  • 就地显示,带可现场操作的 HMI 显示器
  • 电子部件和接线端子隔离的双腔回路功率支持最大探杆长度达 22 米(75 英尺)
  • 总液位和/或界位测量
  • 压力最大可达 165.48 bar(2400 psig),标准选型压力可达 124.1 bar(1800 psig)
  • 温度范围:-195.5 - 426.6ºC (-320 - 800ºF),可选
  • 可现场更换/升级的电子设备模块
  • 内置 RFI/EMI 滤波器
  • 数字通信

可选项:

  • 双液位指示
  • RTD,用于工艺温度测量 – 玻璃观察窗
  • 316/L 不锈钢外壳
  • 21 点线性化表

数据

电子变送器

可重复性:全量程 ± 0.005% 或 0.305 毫米(0.012 英寸),以较大者为准
非线性: 全量程 ± 0.01% 或 0.864 毫米(0.034 英寸),以较大者为准
测量精度: 全量程 ± 0.01% 或 1.27 毫米(0.050 英寸),以较大者为准1
电源电压: 12 - 42 Vdc - 4-20mA HART 回路供电
输出/通信: 4-20mA HART7®
用户界面: 交互式显示屏,DTM,EDDL,FDI 带 NE107 消息功能
功耗:
4-20mA:                           at 36.0 Vdc - 3.6mA 0.13 watts; 21mA 0.76 watts
                                         at 12.0 Vdc - 3.6mA 0.043 watts; 21mA 0.25 watts 
HART mode (4.0mA):      at 36.0 Vdc 0.144 watts
                                         at 12.0 Vdc 0.048 watts
最大导线电阻:
4-20mA:                           at 36.0 Vdc and 21mA, 1142 ohms* 
                                         at 24.0 Vdc and 21mA, 571 ohms
                                         at 12 Vdc and 21mA, < 72 ohms**    
                                         **HART® 通信允许的最大电阻是 700 ohm
                                         **参见电流/电阻表
HART 模式 (4.0mA):       < 650 to 700 ohms
极性保护: 4-20mA,二级管与回路串联连接,FOUNDATION 现场总线和 Profibus PA,不分正负极
更新率: 每秒 10 次测量
最小测量量程: 76.2 毫米(3.0 英寸),如需更小量程,请咨询工厂
阻尼: 可现场调节,范围:0 - 60 秒
警报输出: 对于4-20mA: NE43,软硬件可选,上限 (21mA) 或者下限 (3.6mA)
浪涌抑制:可选代码 S1 可提供集成浪涌抑制
环境温度:-40 - 85ºC (-40 - 185°F) 环境2
湿度: 0 - 100% 相对
线性化: 可提供 21 点表
温度传感器(可选): 1000 ohm Pt RTD,可选代码 SER 或 STL
温度公差级别: IEC 60751 B 级,± (0.3+0.005[t]),-70° - 230°C
外壳: 双腔
外壳材料: 铸造低铜铝,带粉末涂层或 316 不锈钢
电气连接: 两个 M20 x 1.5 或 1/2in. FNPT,的电气接,同时有总线连接器供选择
防护等级: IP66, NEMA 4X

注释:
1 测量精度在工厂环境条件下 (23.88°F +/-5.6°C (75°F +/-10°F)) 使用校准磁铁记录。精度可能还会受到其他因素影响,例如浮子磁滞、安装、工艺条件和环境条件。
2 一些机构认证可能有所不同。
HART® 是 FieldComm Group 的注册商标

探杆

材料:
标准: 316/L 不锈钢
可选: Alloy 20、Hastelloy® C-276、PFA-TEFLON® 夹套、电解抛光 316/316L 不锈钢,应要求可提供其他选择

探杆长度: 304.8 毫米到 15.24 米(1 - 50 英尺)
                 90度探杆SEH 选项)304.8 毫米 - 7.62 米(1-25英尺)

探杆长度公差:
± 3.2 毫米(0.125 英寸)- 3.0 米(10 英尺);+/- 6.4 毫米(0.25 英寸)- 6.0 米(20 英尺);
± 9.0 毫米(0.35 英寸)- 9.0 米(29.5 英尺);+/- 25.4 毫米(1.0 英寸)- 15.24 米(50 英尺)

安装: 
标准:包含 KM26 磁耦合液位计腔体的不锈钢挂钩
可选: 可选隔振装置

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务