观点 | 2024年8月21日

韩美娜(Amina Hamidi),ABB 测量与分析仪器仪表业务线全球负责人,分享了她对于不断变化的行业中提供定制化和适应性强的解决方案的知识。

在工业自动化的快速发展世界中,实现可持续运营是一个动态的挑战。不同应用的要求各不相同,而且随着时间的推移也会发生变化。拥有针对特定问题定制仪表解决方案有助于解决行业中的一些关键问题。然而,随着技术格局的不断变化,我们的客户需要更多的灵活性和适应性。

在大自然中,我们常常能找到最深刻的解决问题的灵感。请看蜜蜂。每只蜜蜂都不知疲倦地工作,精确高效,就像高性能的仪器一样。蜂巢本身就是模块化的证明,六角形的细胞可以根据需要进行扩展和调整。它们通过摇摆舞进行交流,确保了整个蜂群的无缝连接。蜜蜂是高性能、模块化和连接性的奇迹。在 ABB 推出下一代电磁流量计时的一个指导性隐喻,高性能、模块化和物联网连接性在这里融合,为我们的客户提供了一个开创性的解决方案。

 

amina hamidi (2)

高性能:精度与可靠性 
我们的新一代电磁流量计旨在提供卓越的精度和可靠性。在水资源管理领域,准确的流量测量至关重要。无论是确保饮用水的质量还是管理复杂的废水系统,我们的流量计都提供了关键操作所需的精确度。这种高性能是通过先进的滤波技术、稳健的数字信号传输和一流的准确性实现的,确保我们的客户即使在最具挑战性的情况下也能获得一致和精确的测量结果。

 

模块化:灵活性和定制化 
适应性是提高效率的基本原则。我们的电磁流量计采用模块化设计,具有无与伦比的灵活性和定制化。这意味着我们的客户可以定制流量测量解决方案,以满足特定的操作需求。。模块化方法不仅有利于加快交付速度,还能确保每个组件都能轻松更换或升级,从而减少停机时间和维护成本。通过提供适用于各种通信协议(如 Modbus、以太网和 Profinet)的插卡,我们提供了与现有系统无缝集成的工具,从而提高了整体效率和生产率。

 

物联网连通性:实时洞察和预测性维护 
在自然界,连通性是生存的关键。我们的新一代流量计也具备先进的物联网功能。通过集成Ethernet、Profinet和以太网供电(PoE)连通性,我们的流量计可提供实时数据收集和远程监控功能。这种连接性使我们的客户能够即时了解他们的运营情况,促进主动决策和预测性维护。远程监控系统和接收实时警报的能力可确保潜在问题在升级之前就被识别和解决,降低昂贵的停机风险,提高整体系统可靠性。

 

客户为中心的创新:好处和应用 
从客户的角度来看,我们的电磁流量计无缝集成了高性能、模块化和物联网连接功能,为行业内的各种应用带来了实在的好处。

 

提高运营效率 
准确可靠的流量测量可确保水处理厂、输水管网和污水处理系统达到最佳性能。借助高性能的流量计,我们的客户可以更好地控制和管理流程,从而提高运营效率并降低成本。

 

可扩展和面向未来的解决方案
我们的流量计采用模块化设计,可根据客户的需求提供可扩展的解决方案。无论是增加新的测量点还是升级现有组件,模块化设计都能确保我们的流量计面向未来,提供长期价值和灵活性。

 

改进决策制定和维护 
物联网连接能力提供了实时洞察力和预测性维护能力,使客户能够做出明智决策并优化运营。远程监控系统和及时接收警报的能力使积极的管理成为可能,可实现主动管理,最大限度地降低意外故障风险,确保持续运行。

 

结论 
正如自然的设计以其优雅和高效启发我们,ABB的新一代电磁流量计也体现了高性能、模块化和物联网连接的无缝集成。这些创新不仅仅是技术进步;更是战略上的推动力,使我们的客户能够自信、轻松地驾驭复杂的现代过程管理。通过采用这些面向未来的解决方案,我们的客户可以在运营中实现更大的效率、可靠性和可持续性,推动水行业的进步和成功。

在ABB,我们致力于推动创新,提供满足客户不断演变需求的解决方案。下一代电磁流量计证明了这一努力,它将高性能、模块化和物联网连接性和谐地融为一体,准备重新定义流量测量的未来。


 

了解更多:https://new.abb.com/products/measurement-products/flow/electromagnetic-flowmeters


分享本页

Discover more

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language