成功故事 | 2020年4月

ABB成功为三菱高科纸业欧洲有限公司(Mitsubishi HiTEc Paper Europe)的所有纸机和涂布机安装了压磁式®枕式张力计压头,提供了精准的幅面张力测量。

 

位于比勒费尔德的三菱高科纸业欧洲有限公司,作为全球特种纸张领先制造商之一,融合了一流的造纸工艺和独特的技术设备。公司依托持续的产品开发、一贯的市场定位、全球销售及先进的物流体系,不断推动行业创新与技术进步。

作为日本三菱纸业的子公司,以及三菱集团的一部分,比勒费尔德的三菱高科纸业欧洲有限公司不仅享有卓越的国际销售网络,还受益于研发、服务和物流方面的协同合作。同时,公司保留了中型企业的灵活性,为客户提供了额外的竞争优势。

Mitsubishi HiTec

我们的成就

电气与传动工程经理哈特穆特·谢卡茨先生在谈及压头的安装时表示:

“自1986年以来,我们就安装了ABB的压头,它们一直运行得很好。即使在恶劣和脏乱的环境中,ABB的压头仍然平稳运行,环境的好坏并不重要。尽管环境恶劣,压头始终保持着良好和稳定的信号。”

“我们不需每年对ABB压头进行一次调整。”

“控制器可以安装在离压头很远的地方,最远可达50米。这是一个非常好的功能,因为控制器不能过多承受纸机和涂布机产生的热量。”

“我们对ABB的压头和控制器非常满意,并且得到了ABB德国团队的大力支持。我们相信良好的商业伙伴关系至关重要。”

“我们最感谢的是,我们不必每天检查ABB的压头。它们非常可靠。”

ABB的解决方案 

ABB力测量为德国比勒费尔德的三菱高科纸业欧洲有限公司提供了32个压磁式®枕式张力计压头,主要型号为PFTL 101A。

压磁式®枕式张力计压头专为水平或垂直的张力测量而设计。水平测量的压头非常适用于高辊重和张力相对较小的应用,例如造纸机。


 

PBT
Mitsubishi HiTec
Mitsubishi HiTec

分享本页

了解更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language