70年前,ABB的Pressductor®技术问世时,为恶劣工业环境下的称重传感器可靠性带来了质的飞跃。如今,这些称重传感器随处可见,公司依靠张力测量来优化带材和卷材的生产,包括造纸厂和钢铁生产。

Solution | August, 2024

与此同时,不可避免地会有一些调整和更新。例如,材料、机械设计和生产技术的发展使得今天的Pressductor®传感器能够设计出比早几代额定容量更低的电池。即便如此,其基础技术仍然保持不变,并在充满挑战的应用中继续提供卓越的性能。

Pressductor®与其他技术的关键区别在于其基础的传感器技术,它依赖于某些钢材的磁性能来产生信号以响应施加的力,也被称为磁弹性效应。所有ABB Pressductor®称重传感器都基于这一原理。相比之下,其他系统依赖于物理运动——弯曲或拉伸测量元件——来产生电信号。这包括基于线性可变差动变压器(LVDT)技术和应变计的传感器。这种对运动的依赖使这些系统在具有挑战性的操作条件下更加脆弱。


压磁式® 技术

Pressductor®传感器依赖于穿过钢膜四个孔的两根垂直铜线绕组。电流在其中一个绕组中产生磁场,因此,当传感器受到机械力时,磁弹性钢的磁性能会改变磁流模式,并在第二线圈中感应出相应的交流电压。

测量信号非常强,这意味着磁弹性传感器比其他技术更能抵抗电气干扰的影响,无论是来自信号电缆中的感应电流还是其他无线设备。

根据称重传感器的类型,该技术还可以承受电池容量300%至1000%的过载,而典型工业负载下的挠度仅在0.02至0.05mm之间。这比基于运动的设备通常经历的位移小10到100倍。


承受过载和冲击

换句话说,Pressductor®仪器可以承受过载和冲击,否则会破坏校准甚至损坏其他仪器。在紧急停止时,这是一个关键优势,例如,当辊子突然停止时,或者当卷材在断裂后缠绕在辊子上时,可能会导致非常高的过载。

与此相比,与正常工厂操作相关的日常振动和温度变化对它们来说不成问题。

它们也比其他称重传感器更不容易受到污染和腐蚀的影响。当然,如果湿气或烟雾进入电缆和电子设备内部,任何安装都可能受到影响,但相比之下,依赖传感器内部运动的技术更加脆弱。例如,污染或腐蚀会妨碍用作过载保护的机械止动器正常工作。如果止动器过早接合,除了降低灵敏度和/或精度外,还会减少称重传感器的测量范围。

Web tension

尽管与替代技术相比,Pressductor®以坚固耐用而闻名,但即使是其安装也并非无懈可击。例如,安装不当可能会影响即使是最坚固的仪表提供长期可靠服务的能力。人们很容易低估卷筒结构在受到卷材张力时弯曲的趋势,而卷筒错位、轴承选择不当以及未能考虑与温度相关的膨胀和收缩,都可能导致产生“无关”的力,从而伪造测量值。

然而,无法否认磁弹性测量仪在全方位性能方面的改进。它们能够容忍过大的负载、电气和温度干扰、污染物以及规格和安装中的缺陷,这是竞争对手技术无法比拟的。

想要深入了解ABB的Pressductor®传感器,以及它们为何能成为造纸、金属和电池生产等众多行业领导者的首选设备,请访问我们的幅面张力网站页面。

分享本页

了解更多

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language