在造纸业这个快节奏的世界里,机器每分钟可以生产出一公里长的卫生纸,因此风险很大。纸幅上的撕裂会导致成本高昂的中断,即所谓的 "干草脱落",因为纸巾会掉落到工厂车间。

因此,不仅在造纸业,在塑料薄膜、纺织品和印刷材料的生产中,可靠而精确的幅面张力测量都是至关重要的。

二十年来,ABB 的高科技压头一直走在创新的前沿。这些设备采用了 ABB 专有的压磁式® 技术,具有出色的坚固性和精确性,可确保其经受住严酷的工业应用考验。

精确幅面张力测量确保幅面张力在加速和减速过程中保持在理想范围内的关键。这有助于优化幅面质量,延长工艺正常运行时间,防止幅面断裂。事实证明,该系统非常坚固耐用,能够承受巨大的力和恶劣的环境。压头无需校准,可承受高达 10 倍额定力的过载,使用寿命长。

dpp07d906180d1d12-no-mirror1500

咨询 ABB 专家造纸行业解决方案

联系我们

电子书:“纸浆与纸张生产中的难题”

FM plup and paper production headaches ebook

探索造纸生产中的常见头疼问题,以及如何利用ABB纸幅张力测量解决方案有效应对。

通过帮助您理解和解决纸幅张力挑战,这本电子书将助您:

  • 减少断纸和非计划停机
  • 提升生产运行性能
  • 确保不同纸种和生产批次的产品质量一致性
  • 提高设备综合效率

 

产品

 

特点和参考资料

 

我们如何帮助客户

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language